ACTUATOR LINE
        
 CRS-2 Description de la série ONE 1 Série ONE Fig. 1 Série ONE Les unités linéaires CLEAN ROOM SYSTEM sont spécialement conçues pour les salles blanches. Elles sont livrées avec un certificat délivré par l’IPA Fraunhofer Institute à Stuttgart, qui atteste la conformité avec la  ISO CLASSE 3 (DIN EN ISO 14644-1) et la CLASSE 1 (US FED STD 209E). L’unité CLEAN ROOM SYSTEM permet d’éviter l’émission de particules dans l’environnement extérieur. Ceci est possible via l'utilisation d'un joint d’étanchéité spécial extrêmement performant  sur le dessus du profilé aluminium  ainsi qu’une pompe à vide (0,8 bar) reliée à deux connexions sur la tête motrice et sur la tête libre. En faisant le vide dans l’unité, les particules émises à l’intérieur sont ainsi évacuées. Les composants de l’unité linéaire Clean Room System sont tous en en acier inoxydable ou soumis à des traitements spéciaux as- surant une faible génération de particules. Les graisses de tous les roulements et guidages linéaires sont spéciale- ment conçues pour une utilisation dans les salles blanches..
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=