ACTUATOR LINE
        
 CRS-3 Clean Room System C R S Composants Caractéristiques générales de l’aluminium utilisé: AL 6060 Composition chimique [%] Caractéristiques physiques Caractéristiques mécaniques AI Mg Si Fe Mn Zn Cu Impuretés >98 0,35-0,60 0,30-0,60 0,30 0,10 0,10 0,10 0,05-0,15 Densité Module d’élasticité Coefficient de dilatation thermique (20°-100°C) Conductibilité thermique (20°C) Chaleur massique (0°-100°C) Résistivité Température de fusion kg ___ dm 3 kN ___ mm 2 10 -6 ___ K W _____ m . K J _____ kg . K Ω . m . 10 -9 °C 2,7 69 23 200 880-900 33 600-655 Rm Rp (02) A HB N ___ mm 2 N ___ mm 2 % __ 205 165 10 60-80 Profilé aluminium Les profilés aluminium des unités ONE ont été conçus et réalisés en coopération avec une société leader du secteur, afin d'obtenir des pro- filés anodisés de précision aux caractéristiques mécaniques élevées à la flexion et à la torsion. Le matériau utilisé est un alliage d'aluminium 6060 dont les tolérances dimensionnelles sont conformes à la norme EN 755 9. Entraînement par courroie La série ONE est la première unité linéaire à entraînement par courroie qui obtient la classe ISO 3. Les courroies, de très haute qualité, sont en polyuréthane avec profil AT. Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 Chariot Le chariot des unités linéaires de la série ONE est en aluminium. Les dimensions varient selon les modèles. Il est composé de trois parties afin de permettre le passage de la bande de protection. Tous les chariots pos- sèdent des taraudages sur la face supérieure, dotés de filets rapportés en acier inoxydable. Bande de protection Les unités de la série ONE sont équipées d'une bande en polyuréthane permettant d'éviter l'émission de particules vers l'extérieur. Un système ingénieux de roulements miniatures permet à cette bande de coulisser au travers du chariot en minimisant les frottements.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=