ACTUATOR LINE
        
 CRS-4 Système de guidage Certifié salle blanche La série ONE est testée par l’institut IPA Fraunhofer à Stuttgart. Nous avons obtenu la certification "Salle Blanche" ISO CLASSE 3 (DIN EN ISO 14644- 1) et la CLASSE 1 (US FED STD 209E) grâce à la mise sous vide de l'unité linéaire et une étanchéité spéciale (brevet international en instance). Système de mise sous vide La série ONE dispose de raccords spécifiques montés aux deux extrémi- tés de l’unité pour la connexion du système d'aspiration. La pression d'aspiration de l'air doit être évaluée au cas par cas, mais Rollon a déjà testé 0,8 bar sur le ONE 80 pour des courses de 1.000 mm jusqu'à 4.000 mm. Nous avons atteint l’ ISO CLASSE 3 (DIN EN ISO 14644-1) et la CLASSE 1 (US FED STD 209E) grâce à l'action combinée de la pompe à vide et de la bande de protection spéciale Rollon. Composants mécaniques sélectionnés Rollon a sélectionné pour vous des composants de haute qualité. Tous les matériaux utilisés pour les roulements, guidages linéaires, arbres, poulies et autres composants métalliques sont en en acier inoxydable (AISI 303, AISI 440 C). Dans le cas où l’utilisation de l’acier inoxydable est impossi- ble, Rollon réalise un traitement spécifique à faible émission de particules. Lubrification La série ONE est équipée de guidages linéaires à recirculation de billes équipés de cage. Cette technologie permet d'augmenter les intervalles de maintenance et de limiter les émissions de particules grâce à l'utilisation de graisses spécialement développées pour les applications sous-vide et salle blanche. Gamme La série One est disponible en quatre tailles pour des systèmes multi- axes. ■ ONE 50 ■ ONE 65 ■ ONE 80 ■ ONE 100 La course maximum est de 6000 mm, exceptée pour le ONE 50 qui a une course maximum de 3700 mm. Pour les détails techniques et les capacités de charge, merci de vous référer aux pages suivantes. Section ONE SP Fig. 2 SEZIONE C-C 1 Série ONE LinearunitsONEseries INTL. PATENT PENDING
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=