ACTUATOR LINE
        
 CRS-5 Clean Room System C R S ONE 50 Dimensions ONE 50 Fig. 3 49 80 4,2 8,3 50 12 26 12 50 6,2 4 70 70 80 20 50 65 L=315 + COURSE UTILE + SECURITE* 10 10 60 50 150 18 26 62 26 18 30.5 8xM5 PROF. 6 mm 49 80 4,2 8,3 50 12 26 12 50 6,2 4 70 70 80 20 50 65 L=315 + COURSE UTILE + SECURITE* 10 10 60 50 150 18 26 62 26 18 30.5 8xM5 PROF. 6 mm 49 80 50 10 50 150 62 26 18 30.5 8xM5 PROF. 6 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Type ONE 50 Course utile maxi. [ mm] 3700 Répétabilité maxi. [mm] * 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 22 AT 5 Type de poulie Z 23 Diamètre primitif de la poulie [mm] 36,61 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 115 Poids du chariot [kg] 0,4 Poids course “nulle“ [kg] 1,8 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,4 Couple à vide [Nm] 0,4 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 19810 Taille du rail [mm] 12 mini *1) La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 4 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. ONE 50 809 508 7060 6350 7060 46,2 233 233 ONE 50 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 7 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] ONE 50 0,025 0,031 0,056 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m ONE 50 22 AT 5 22 0,072 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 5 Tab. 6 Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 130
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=