ACTUATOR LINE
        
 CRS-6 ONE 65 - Capacité de charge 1 Série ONE ONE 65 Type ONE 65 Course utile maxi. [ mm] 6000 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 5,0 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 32 AT 5 Type de poulie Z 32 Diamètre primitif de la poulie [mm] 50,93 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 160 Poids du chariot [kg] 1,1 Poids course “nulle“ [kg] 3,5 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,6 Couple à vide [Nm] 1,5 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 117200 Taille du rail [mm] 15 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. *1) La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. ONE 65 Dimension Données techniques Fig. 4 Tab. 8 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. ONE 65 1344 883 48400 22541 48400 320 1376 1376 Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 11 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] ONE 65 0,060 0,086 0,146 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m ONE 65 32 AT 5 32 0,105 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Longueur de la courroie (mm ) = 2 x L - 180 Tab. 9 Tab. 10 65 10,5 6,7 7 4,5 15 35 15 65 85 10 80 85 95 42,5 L = 415 + COURSE UTILE + SECURITE* 65 25,5 65 37,5 35    75 35 37,5 220 8 x M5 PROF. 6 45 10 10 64 100,5 10 65
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=