ACTUATOR LINE
        
 CRS-7 Clean Room System C R S ONE 80 Dimensions ONE 80 Fig. 5 78 122,5 8,4 13,5 80 19 42 19 80 9,8 6 105 105 120 30 80 100 L=540 + COURSE UTILE + SECURITE* 10 10 80 80 300 49 42 118 42 49 48 8xM6 PROF. 10 mm 78 122,5 8,4 13,5 80 19 42 19 80 9,8 6 105 105 120 30 80 100 L=540 + COURSE UTILE + SECURITE* 10 10 80 80 300 49 42 118 42 49 48 8xM6 PROF. 10 mm 78 122,5 80 10 80 300 118 42 49 48 8xM6 PROF. 10 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Type ONE 80 Course utile maxi. [ mm] 6000 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 32 AT 10 Type de poulie Z 19 Diamètre primitif de la poulie [mm] 60,48 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 190 Poids du chariot [kg] 2,7 Poids course “nulle“ [kg] 10,5 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1 Couple à vide [Nm] 2,2 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 388075 Taille du rail [mm] 20 *1) La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 12 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. ONE 80 2258 1306 76800 35399 76800 722 5606 5606 ONE 80 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 15 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] ONE 80 0,136 0,195 0,331 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m ONE 80 32 AT 10 32 0,185 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 13 Tab. 14 Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 230
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=