ACTUATOR LINE
        
 CRS-8 ONE 110 Dimensions ONE 110 Fig. 6 108 167,5 11,3 18 110 24 62 24 110 12 8,5 145 145 160 40 110 135 L=695 + COURSE UTILE + SECURITE* 10 10 130 110 380 60 60 140 60 60 70 8xM8 PROF. 15 mm 108 167,5 11,3 18 110 24 62 24 110 12 8,5 145 145 160 40 110 135 L=695 + COURSE UTILE + SECURITE* 10 10 130 110 380 60 60 140 60 60 70 8xM8 PROF. 15 mm 108 167,5 110 10 110 380 60 140 60 60 70 8xM8 PROF. 15 m * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Type ONE 110 Course utile maxi. [ mm] 6000 Répétabilité maxi. [mm]* 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 5 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 50 AT 10 Type de poulie Z 27 Diamètre primitif de la poulie [mm] 85,94 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 270 Poids du chariot [kg] 5,6 Poids course “nulle“ [kg] 22,5 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,4 Couple à vide [Nm] 3,5 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 2,193 · 10 6 Taille du rail [mm] 25 *1) La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 16 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. ONE 110 4980 3300 104800 50321 104800 1126 10532 10532 ONE 110 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 19 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] ONE 110 0,446 0,609 1,054 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m ONE 110 50 AT 10 50 0,290 Moments d’inertie du profilé en aluminium Mz Fz Fy My Fx Mx Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 17 Tab. 18 Longueur de la courroie (mm) = 2 x L - 290 1 Série ONE
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=