ACTUATOR LINE
        
 CRS-9 Clean Room System C R S Droite Gauche Modèle Type d'arbre D2 D3 M Code de la tête AS gauche Code de la tête AS droit ONE 50 AS 12 55 70 M5 VB VA ONE 65 AS 15 60 85 M6 VB VA ONE 80 AS 20 80 100 M6 VB VA ONE 110 AS 25 110 130/160 M8 VB VA Arbre sortant avec centrage et taraudages Fig. 8 Tab. 20 D3 D2 4 x M Réducteurs planétaires Montage sur le côté droit ou gauche de la tête motrice Les unités de la série ONE peuvent être montées avec différents types de réducteurs. Sur toutes les versions, la poulie motrice est fixée à l’arbre du réducteur par l'intermédiaire de frettes coniques de serrage. Cette liaison permet de transmettre des couples importants et évite la prise de jeu. Fig. 7 Versions avec réducteur planétaire Les réducteurs planétaires sont utilisés dans les applications de type robotique, automatisation qui requièrent une forte dynamique et de la précision. Ils sont disponibles avec des jeux angulaires de 3' à 15' et un rapport de réduction de 3 à 1000. Pour le montage des réducteurs planétaires non-standard, veuillez contacter Rollon.
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=