ACTUATOR LINE
        
 CRS-10 Accessoires Fixation à l’aide d’équerres Les unités linéaires de la série ONE peuvent être montées dans n’importe quelle position, grâce à leurs systèmes de translation qui permettent à l’unité de supporter des charges dans toutes les directions. Pour la fixation des unités linéaires nous suggérons d’utiliser les méthodes décrites ci-dessous. Attention: Ne pas fixer les unités linéaires au niveau des têtes situées aux extrémités du profilé. Equerre de fixation Ecrous en T Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Modèle A (mm) ONE 50 62 ONE 65 77 ONE 80 94 ONE 110 130 Tab. 21 Equerres de fixation Elément en aluminium anodisé pour la fixation des unités linéaires au niveau des rainures latérales du profilé. Ecrous en T Ecrou en acier à utiliser dans les rainures du profilé. Modèle A H1 B C E F D1 D2 L L1 Code ONE 50 20 14 6 16 10 6 10 5,5 35 17,5 1000958 ONE 65 20 17,5 6 16 11,5 6 9,4 5,3 50 25 1001490 ONE 80 20 20,7 7 16 14,7 7 11 6,4 50 25 1001491 ONE 110 36,5 28,5 10 31 18,5 11,5 16,5 10,5 100 50 1001233 Modèle D3 D4 G H2 K Code ONE 50 - M4 - 3,4 8 1001046 ONE 65 6,7 M5 2,3 6,5 10 1000627 ONE 80 8 M6 3,3 8,3 13 1000043 ONE 110 11 M8 2,8 10,8 17 1000932 Dimensions - Unité mm Unité mm Tab. 22 Tab. 23 L Ø D1 Ø D4 Ø D3 Ø D2 H1 H2 G E F A C B L1 K A 1 Série ONE
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=