ACTUATOR LINE
        
 SS-5 Smart System S S E-SMART 30 SP2 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions E-SMART 30 Type E-SMART 30 SP2 Course utile maxi. [ mm] 3700 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 1 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4,0 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 Type de courroie 10 AT 5 Type de poulie Z 24 Diamètre primitif de la poulie [mm] 38,2 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 120 Poids du chariot [kg] 0,28 Poids course “nulle” [kg] 1,83 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,16 Couple à vide [Nm] 0,15 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 57630 Taille du rail [mm] 12 mini *1) La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 4 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. E-SMART 30 SP2 385 242 7060 6350 7060 46,2 166 166 E-SMART 30 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 7 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] E-SMART 30 SP2 0,003 0,003 0,007 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m E-SMART 30 SP2 10 AT 5 10 0,033 Moments d’inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 5 Tab. 6 Fig. 3 Mz Fz Fy My Fx Mx Longueur de la courroie (mm) = 2L - 100 (SP2) 7 61 60 30 60 61 30 L= 132 + C + COURSE UTILE + SECURITE* C 5 5 29 64 43 155 (SP2) 20 40 40 37,5 37,5 6x M5 43 30 2,2 6,5 16 8,2 15 69,5
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=