ACTUATOR LINE
        
 SS-7 Smart System S S Longueur de la courroie (mm) = 2L - 135 (SP1) 2L - 225 (SP2) E-SMART 80 SP1 - SP2 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions E-SMART 80 Type E-SMART 80 SP1 E-SMART 80 SP2 Course utile maxi. [mm]* 1 6060 5970 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 2 ± 0,05 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4,0 4,0 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 50 Type de courroie 32 AT 10 32 AT 10 Type de poulie Z 21 Z 21 Diamètre primitif de la poulie [mm] 66,84 66,84 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 210 210 Poids du chariot [kg] 1,34 1,97 Poids course “nulle” [kg] 9,94 11,31 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,76 0,76 Couple à vide [Nm] 0,95 1,3 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 938860 938860 Taille du rail [mm] 20 20 *1) Des courses allant jusqu'à 11.190 (SP1), 11.100 (SP2) peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 12 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. E-SMART 80 SP1 2523 1672 25630 18318 25630 260 190 190 E-SMART 80 SP2 2523 1672 51260 36637 51260 520 1874 1874 E-SMART 80 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 15 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] E-SMART 80 SP 0,143 0,137 0,280 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m E-SMART 80 SP 32 AT 10 32 0,186 Moments d’inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 13 Tab. 14 Fig. 5 Mz Fz Fy My Fx Mx 77 118 10 C 118 10 118,6 57,5 115 118,6 L= 256 + C + COURSE UTILE + SECURITE* 65 85 85 65 300 (SP2) 50 80,4 80,4 6x M6 124 78 20 40 20 20 40 20 80 8,2 3 11,5 20 65 80 65 78 210 (SP1) 50 4x M6
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=