ACTUATOR LINE
        
 SS-8 Longueur de la courroie (mm) = 2L - 325 (SP3) 2L - 405 (SP4) E-SMART 80 SP3 - SP4 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application.. Dimensions E-SMART 80 Type E-SMART 80 SP3 E-SMART 80 SP4 Course utile maxi. [mm]* 1 5870 5790 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 2 ± 0,05 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4,0 4,0 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 50 Type de courroie 32 AT 10 32 AT 10 Type de poulie Z 21 Z 21 Diamètre primitif de la poulie [mm] 66,84 66,84 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 210 210 Poids du chariot [kg] 2,63 3,23 Poids course “nulle” [kg] 12,83 14,06 Poids par 100 mm de course utile [kg] 0,76 0,76 Couple à vide [Nm] 1,4 1,52 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 938860 938860 Taille du rail [mm] 20 20 *1) Des courses allant jusqu'à 11.000 (SP3), 10.920 (SP4) peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. Données techniques Tab. 16 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. E-SMART 80 SP3 2523 1672 76890 54956 76890 780 4870 4870 E-SMART 80 SP4 2523 1672 102520 73274 102520 1040 6920 6920 E-SMART 80 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 19 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] E-SMART 80 SP 0,143 0,137 0,280 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m E-SMART 80 SP 32 AT 10 32 0,186 Moments d’inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 17 Tab. 18 Fig. 6 Mz Fz Fy My Fx Mx 77 118 10 C 118 10 118,6 57,5 115 118.6 L= 256 + C + COURSE UTILE + SECURITE* 124 78 400 (SP3) 78 50 65 140 65 65 65 8 x M6 480 (SP4) 78 50 65 70 70 70 70 70 65 12 x M6 1 Série E-SMART
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=