ACTUATOR LINE
        
 SS-10 1 Série E-SMART Longueur de la courroie (mm) = 2L - 395 (SP3) 2L - 252 (SP4) E-SMART 100 SP3 - SP4 * La course de sécurité est à déterminer en fonction de votre application. Dimensions E-SMART 100 Type E-SMART 100 SP3 E-SMART 100 SP4 Course utile maxi. [mm]* 1 5790 5620 Répétabilité max. de positionnement [mm]* 2 ± 0,05 ± 0,05 Vitesse max. de translation [m/s] 4,0 4,0 Accélération maxi. [m/s 2 ] 50 50 Type de courroie 50 AT 10 50 AT 10 Type de poulie Z 27 Z 27 Diamètre primitif de la poulie [mm] 85,94 85,94 Déplacement du chariot par tour de poulie [mm] 270 270 Poids du chariot [kg] 5,85 7,34 Poids course “nulle” [kg] 25,22 28,25 Poids par 100 mm de course utile [kg] 1,3 1,3 Couple à vide [Nm] 2,6 2,8 Moment d'inertie des poulies [g mm 2 ] 4035390 4035390 Taille du rail [mm] 25 25 Données techniques Tab. 24 Type F x [N] F y [N] F z [N] M x [Nm] M y [Nm] M z [Nm] Stat. Dyn. Stat. Dyn Stat. Stat. Stat. Stat. E-SMART 100 SP3 4980 3390 130860 93577 130860 1500 12039 12039 E-SMART 100 SP4 4980 3390 174480 124770 174480 2000 17710 17710 E-SMART 100 - Capacité de charge Merci de vérifier le facteur de sécurité statique et la durée de vie (voir pages SL-2 et SL-3) Tab. 27 Type I x [10 7 mm 4 ] I y [10 7 mm 4 ] I p [10 7 mm 4 ] E-SMART 100 SP 0,247 0,316 0,536 Type Type de courroie Largeur de la courroie [mm] Poids kg/m E-SMART 100 SP 50 AT 10 50 0,290 Moments d’inertie du profilé en aluminium Courroie de transmission La courroie de transmission est en polyuréthane renforcée acier. Tab. 25 Tab. 26 Fig. 8 Mz Fz Fy My Fx Mx *1) Des courses allant jusqu'à 10.880 (SP3), 10.750 (SP4) peuvent être réalisées à l’aide de jonctions spéciales Rollon. *2) La répétabilité de positionnement dépend du type de réducteur utilisé. 137 10 C 146,5 83 63,5 134 137 10 146,5 L = 294 + C + COURSE UTILE + SECURITE* 98 149 98 520 (SP3) 70 60    60 140 60    60 70 70 12 x M8 650 (SP4) 98 70 75 60    60    60 140 60    60    60 75 16 x M8
        
                     Made with FlippingBook 
            RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=