TELESCOPIC LINE
        
 HR-37 Hegra Rail H R HR-36 C 0rad 4 Capacités de charge et dimensions Type Taille Lon- gueur L [mm] Capacité de charge par paire C 0rad [N] C 0ax [N] HGT 240 700 17500 60 % C 0rad 2000 12500 Tab. 33 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) … … HGT Fig. 54 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Type Taille A B J G K D F Masse [kg/m] HGT 60 32 60 40 10 19 22 M6 11,70 80 36 80 50 12 25 30 M10 17,50 100 44 100 70 15 27,5 45 27,60 Tab. 34 m n Y m n E n m Y C Länge L Hub H D J B D J G G A K F F 80 36 J G J1 G1 HGT060 40 10 HGT070 45 12 HGT080 50 12 HGT100 70 15 HGT120 80 15 HGT150 100 20 HGT200 140 25 HGT240 180 25 HGT060-0550 HGT070-0550 HGT080-1100 HGT100-1100 HGT120-1100 HGT150-1100 HGT200-1100 HGT240-1100 HGT060 HGT080 HGT100 LTF44 Fig. 55 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Longueur  L Course  H 15 25 m n n m 25 15 Tab. 35 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire C 0rad [N] Rail fixe et mobile Nombre de trous de fixation m [mm] n [mm] LTF 44 200 210 228 60 - 5 225 235 260 72,5 250 260 288 85 275 285 324 97,5 300 310 360 110 325 335 392 122,5 350 360 420 135 375 385 452 147,5 400 410 492 160 425 435 524 172,5 450 460 552 185 500 510 624 100 110 7 550 560 684 135 600 610 768 160 650 660 816 185 700 710 888 150 160 750 760 948 185 800 810 1020 210 850 860 1080 235 900 910 1152 260 950 960 1224 285 1000 1010 1296 310
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=