TELESCOPIC LINE
        
 HR-41 Hegra Rail H R HR-40 4 Capacités de charge et dimensions HGS Fig. 58 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Type Taille A B J G K D F Masse [kg/m] HGS 60 17 60 16 10 16 28 M6 6,00 80 22 80 25 12 21,5 37 M8 10,50 100 24 100 32 26 48 14,20 Tab. 38 Y m n Course H K D J J G G A B F F 22 80 J G J1 G1 HGS045 12 8 HGS060 16 10 HGS080 25 12 HGS100 32 12 HGS120 40 15 HGS150 50 15 HGS045-0550 HGS060-0550 HGS080-0550 HGS100-0550 HGS120-0550 HGS150-0550 Options possibles (selon la glissière télescopique) Des systèmes de verrouillage permettent aux glissières Hegra de rester en position ouverte ou fermée. Ainsi, toute entrée et/ou sor- tie inopinée est évitée. Les verrouillages peuvent être réalisés à l‘aide de leviers ou de goupilles. Le verrouillage permet d‘assurer la sécurité des personnes et du matériel, notamment pour des ins- tallations en mouvement, comme, par exemple, à bord d‘un véhi- cule. Pour les glissières avec verrouillage de la série HGT, veiller à respecter les côtés droit et gauche d‘utilisation. Verrouillage Fig. 59 Fig. 60 Dans le cas des extensions totales avec course bilatérale, l‘élé- ment intermédiaire est libre. La position exacte de l‘élément est de ce fait contrainte uniquement au déploiement complet. Le disque d‘entraînement assure que l‘élément intermédiaire revienne tou- jours à la position correcte et ne reste pas sorti du côté opposé. Exemple d‘utilisation : glissières télescopiques pour transtockeur double course. Disque d‘entraînement Fig. 61 Les glissières télescopiques Hegra peuvent être équipées de butées de fin de course amorties. Les amortisseurs en plastique ou en élastomère réduisent les bruits de fonctionnement, assurent un contact plus doux entre la butée et l‘élément mobile et une meilleure résistance en fin de course. Butées avec amortisseurs Fig. 63 Fig. 64 Fig. 62 Accessoires Remarque : Tous les accessoires (verrouillage, amortisseur, disque d‘entraînement, maintien en position) ne peuvent être associés les uns avec les autres. Pour plus d‘informations, veuillez contacter Rollon. L‘extension des glissières télescopiques Hegra peut être découpée grâce à des maintiens en position intermédiaire. Ces indexages sont assurés par des poussoirs à billes, un effort manuel plus im- portant permet de débloquer la glissière. Maintien en position
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=