TELESCOPIC LINE
        
 HR-43 Hegra Rail H R HR-42 6 Remarques techniques Choix d‘une glissière télescopique Pour trouver une glissière télescopique qui réponde à vos spécifications, il faut respecter les facteurs suivants. � Capacité de charge souhaitée � Dimensions disponibles (hauteur, largeur et longueur de la glissière) � Type d‘extension nécessaire (extension partielle, extension totale, etc.) � Trajectoire � Matériau souhaité et traitement de surface Tolérances de longueur Longueur (mm) ≥ 150 < 420  ≥ 420 < 1050  ≥ 1050 < 2840 Tolérance (mm)  ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 Pour le montage, des tolérances de ± 0,5 mm doivent être prises en compte pour la compensation. Pour toutes les autres mesures, les tolérances DIN ISO 2768-1 (m) sont applicables. Capacité de charge La capacité de charge maximale indiquée concerne toujours une paire de glissières télescopiques montées sur chant. Pour pouvoir l‘atteindre, les conditions suivantes doivent être remplies. � Une structure parfaitement rigide � La répartition uniforme de la charge sur toute la longueur de l‘élément mobile de la glissière � Une fixation des glissières télescopiques par tous les trous de fixation prévus à cet effet sur une structure plane et rigide � Veillez à utiliser la bonne longueur de vis pour ne pas endommager la cage à billes : Longueur de la vis < épaisseur de l‘élément mobile � Montage sur chant des glissières télescopiques Montage sur chant Montage à plat Si toutes ces conditions ne sont pas applicables à votre système, n‘hésitez pas à prendre contact avec nos équipes techniques. Dans le cas d‘un montage à plat des glissières télescopiques, la capacité de charge axiale correspond à 50% de la capacité de charge radiale (suivant le type de glissière). Flexion Si les glissières télescopiques sont montées par paires et les conditions figurant dans ”Conditions d‘utilisation“ sont respectées, la flexion des glissières en acier à pleine sollicitation est de max. 1 % de la longueur d‘extension (course). Exemple : Course de 500 mm -> flexion max. 5 mm à pleine sollicitation. Flexion≈1%de la longueurd‘extension Durée de vie La durée de vie décrit le temps entre la mise en service et le moment où la glissière télescopique ne fonctionne plus du fait de son usure. La durée de vie dépend des facteurs suivants. � Conditions d‘utilisation � Précision du montage � Parallélisme � Rigidité de la structure � Chocs et vibrations � Température de fonctionnement � Graissage (respecter la fréquence d‘entretien) Température d‘utilisation Les glissières télescopiques peuvent être utilisées à une température ambiante de 0 °C à +170 °C (32 °F à +338 °F). Si la température est plus faible, jusqu‘à -30 °C (-22 °F), ou plus forte, jusqu‘à +250 °C (+482 °F), nous vous prions de bien vouloir contacter Rollon. L‘utilisation d‘un lubrifiant spécial est impérative à ces températures. Protection anticorrosion Toutes les séries sont en standard galvanisées, passivées en couche épaisse et conformes aux directives Reach/RoHs. Pour une meilleure protection contre la corrosion, nous proposons un revêtement zinc-ni- ckel avec des billes en acier inoxydable. Récapitulatif des revêtements possibles : Type de revêtement Epaisseur 12-15 m Test brouillard salin DIN EN ISO 9227 Reach/ RoHS Passivé en couche épaisse environ 400 heures oui Zinc-nickel plus de 700 h oui Tab. 39 Fig. 65 Fig. 66 Fig. 67 Fig. 68 Remarques techniques Déplacement par cage à billes Le coulissement d‘une glissière télescopique est réalisé par la cage à billes. Vous devez veiller à ce que la glissière télescopique soit toujours complètement déployée et rentrée car sinon elle peut entraîner le décala- ge de la cage à billes. Le décalage de la cage à billes est provoqué par un glissement. Lorsque ce phénomène apparaît, un effort plus important est nécessaire pour déployer et/ou fermer la glissière télescopique. Les systèmes automatisés doivent disposer d‘une puissance d‘entraîne- ment suffisante ou d‘une course maximale supplémentaire pour re-pha- ser la cage à billes. N‘hésitez pas à nous consulter sur des applications spéciales, des fabri- cations personnalisées peuvent être réalisées. Effort de sortie et de rentrée Les efforts nécessaires à l‘ouverture et à la fermeture sont liés aux tolérances de fabrication d‘une glissière télescopique mais ils dépendent également de la charge et de la flexion. Ainsi, l‘effort de fermeture est supérieur à l‘effort d‘ouverture car une flexion se produit sous l‘effet de la sollicitation. Lubrification Des lubrifiants spéciaux sont disponibles sur demande, par exemple pour l‘industrie agro-alimentaire ou pour des plages de températures dif- férentes. Nos glissières télescopiques en aluminium ou en acier inoxyda- ble sont en règle générale livrées non graissées. Les glissières en acier sont graissées en usine.
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=