TELESCOPIC LINE
        
 HR-45 Hegra Rail H R HR-44 6 Remarques techniques Fig. 69 Consignes de montage � Veuillez utiliser tous les perçages de fixation et choisissez les vis de la bonne longueur. � La principale condition pour fixer les glissières télescopiques est de disposer d‘une structure rigide et plane. � Attention, pour les glissières à fixation par vis à tête fraisée, le fraisage des trous de fixation est maintenant suivant la norme DIN 74 forme F. De ce fait, il est impératif d‘avoir un chanfrein sur le taraudage de la structure pour ne pas laisser dépasser la tête de vis. Fréquence d‘entretien Il faut effectuer un contrôle visuel occasionnellement, éliminer les impuretés, et regraisser légèrement les rails de guidages ”secs“ avec une gaisse pour roulements. Cette dernière empêche le frottement, pro- tège les composants et assure une durée de vie élevée du système. La fréquence de graissage est variable et doit être déterminée en fonction des conditions d‘utilisation telles que la sollicitation, l‘environnement de travail, la vitesse de déplacement, la température, la saleté, etc. Exemple HG50 Biseau min. 2 x 45° Perforation de passage + 1 mm Réduction DIN 74 forme F Vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642 (remplacement par DIN 7991) HGTX080 0500 0600 EG VO DG B Z R Droite ou gauche Revêtement différent Course bilatérale Amortisseur Verrouillage Maintien Course Longueur fermée Type avec matériau et dimension Hegra Rail Remarque relative à la commande : La dimension est toujours indiquée par trois chiffres et la longueur de rail ainsi que la course par quatre chiffres précédés de zéros. Exemple de code de commande : HGTX08O-0500-06OO-EG-VO-DG-B-Z-R Code de commande
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=