TELESCOPIC LINE
        
 LR-5 L R LR-4 2 Présentation des différentes sections Caractéristiques : ■ Vitesse d’extension (en fonction de l’application) : Longueur d’extension 100 - 500 mm : max. 0,5 m/s (19,69 in/s) Longueur d’extension 600 mm : max. 0,4 m/s (15,75 in/s) Longueur d’extension 700 mm : max. 0,3 m/s (11,81 in/s) ■ Série LFS 58 SC avec retrait automatique ■ Plage de température : de +10°C à +40°C, pour DRX/DRS de -20°C à +100°C, pour LFX de -30°C à +200°C. ■ Température temporaire de stockage et de transport : -20 °C jusqu‘à max. +80 °C (-4 °F à +176 °F ) ■ Tous les systèmes sont lubrifiés à vie ■ Matériau de la glissière LFS/LPS: acier galvanisé à chaud ou chromé ■ Matériau de la cage LFS/LPS : acier galvanisé ou plastique ■ Matériau du roulement à billes LFS/LPS: acier au carbone trempé ■ Matériau de la cage, des billes et du rail LFX : acier inoxydable 1.4301 ■ Matériau du rail DRX: acier inoxydable AISI 316L ■ Matériau du rail DRS: acier galvanisé conforme à la norme ISO 2081 ■ Matériau du roulement DRX/DRS: acier inoxydable AISI 440 Remarques : ■ Toutes les données de capacité de charge se réfèrent à une paire de glissières ■ Nous recommandons un montage horizontal ■ Montage vertical disponible sur demande ■ Montage sur chant, dans ce cas une tolérance de +0,5 mm est con- seillée (monté sous tension). Si les glissières sont montées avec une tolérance insuffisante, la durée de vie diminue ■ Les capacités de charges indiquées correspondent à un rail ■ Les indications de cycles s‘appliquent à l‘utilisation d‘une paire de glissières (conseillé ) ■ L‘utilisation sur chant des glissières (charge radiale) est conseillée ■ En cas de montage horizontal, la capacité de charge sera réduite (voir page LR-13 ) ■ Protection cathodique des arêtes, protection anticorrosion supplémen- taire par un revêtement par poudre sur demande ■ Puissante sécurité anti-retour en position fermée (à l‘exception de LPS 38) ■ Non adaptés aux moments – à utiliser par paire de glissières Fig. 16 Rail intérieur Elément intermédiaire Cage à billes Rail extérieur Données techniques LPS38 Capacités de charge p. LR-6 Fig. 9 LFS58 SC Capacités de charge p. LR-9 Fig. 10 Extension totale Fig. 12 Fig. 14 Fig. 15 LFS46 Capacités de charge p. LR-7 LFX27 Capacités de charge p. LR-11 DRX/DRS30 Capacités de charge p. LR-12 Fig. 13 LFS70 Capacités de charge p. LR-10 Fig. 11 LFS57 Capacités de charge p. LR-8 37.5 13.0 45.5 27.2 65.5 12.7 20 57.4 57.5 70.0 17.5 16.0 18.0 24.3 Présentation des différentes sections Extension partielle Light Rail
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=