TELESCOPIC LINE
        
 LR-7 L R LR-6 LPS 38 Fig. 17 Tab. 1 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Type Taille Longueur [mm] Perte en longueur d‘extension AV [mm] Course* [mm] A [mm] B [mm] X [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] Capacité de charge par paire de glissières C 0ax [N] Masse [kg] LPS 38 242 88 154 166 202 192 350 100 0,30 317 229 241 277 256 0,40 398 100 298 322 358 352 0,50 473 373 397 433 416 0,60 * La course est la différence entre la longueur et la perte en longueur d‘extension AV Remarque : Les capacités de charge correspondent à des valeurs in- dicatives pour 100.000 cycles et une répartition uniforme de la charge (charge surfacique) avec utilisation de toutes les points de fixation. Les valeurs de charges peuvent se réduire en cas de conditions d‘utilisation défavorables. 13,0 37,5 13,0 +0,5 Espace de montage 5,1 26 32 AV Longueur Course X Longueur 44 B A M4 (2x) 4,7 Fixation par vis M5 DIN966 / UNI 7689 Capacités de charge et dimensions Fig. 18 LFS 46 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Type Taille Longueur [mm] Course [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] Capacité de charge par paire de glissières C 0ax [N] Masse [kg] LFS 46 300 305 - - 242 192 - 300 100 0,48 350 356 - - 292 256 - 300 0,505 400 406 - 256 342 160 96 350 0,64 450 457 - 392 160 0,71 500 508 - 352 442 224 128 0,79 550 559 224 416 492 192 400 0,88 600 610 542 224 0,95 Remarque : Les capacités de charge correspondent à des valeurs indica- tives pour 50.000 cycles et une répartition uniforme de la charge (charge surfacique) avec utilisation de tous les trous de fixation. Les valeurs des capacités de charge peuvent se réduire en cas de condi- tions d‘utilisation défavorables. Tab. 2 12,7 45,5 12,7 +0,5 Espace de montage Longueur -2 mm Course C B A 4,4 4,4 x 9,3 33 9 128 35 D E 9 12,7 12,6 4,6 x 9,5 Longueur 9 12,7 Cliquet à levier pour rail intérieur amovible 6,3 6,3 4,6 4,6 4,6 x 9,5 Fixation par vis M4 DIN966 / UNI 7689 4 Capacités de charge et dimensions Light Rail
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=