TELESCOPIC LINE
        
 LR-9 L R LR-8 Fig. 19 Tab. 3 LFS 57 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Type Taille Longueur [mm] Course* [mm] A [mm] B [mm] C [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] Capacité de charge par paire de glissières C 0ax [N] Masse [kg] LFS 57 300 350 128 104 160 500 160 0,84 350 400 152 256 600 0,98 400 450 160 168 650 1,13 450 500 224 700 1,27 500 550 224 208 384 750 1,42 550 600 256 1,57 600 650 288 240 800 1,71 650 700 288 1,86 700 750 320 312 2,01 750 800 360 2,16 Remarque : Les capacités de charge correspondent à des valeurs indica- tives pour 100.000 cycles et une répartition uniforme de la charge (char- ge surfacique) avec utilisation de tous les trous de fixation. Les valeurs des capacités de charges peuvent se réduire en cas de con- ditions d‘utilisation défavorables. * La course est la somme de la longueur et de la sur-extension 17,5 57,4 17,5 +0,5 Espace de montage B A Longueur Course 50 5,1 8/90° 9,5/90° 6,5 Longueur 16 C 32 32 Fixation sur le rail interne à l’aide de vis à tête fraisée M4 DIN966 / UNI 7689 Fixation sur le rail externe à l’aide de vis à tête fraisée M5 DIN966 / UNI 7689 4 Capacités de charge et dimensions Fig. 20 Tab. 4 LFS 58 SC Toutes les dimensions sont indiquées en mm Type Taille Longueur [mm] Course [mm] A [mm] B [mm] C [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] Masse [kg] LFS 58 400 434 128 128 224 400 1,10 450 484 160 160 256 500 1,25 500 534 192 320 550 1,40 550 584 192 600 1,55 Remarque : Les capacités de charge correspondent à des valeurs indica- tives pour 100.000 cycles et une répartition uniforme de la charge (char- ge surfacique) avec utilisation de toutes les points de fixation. Les valeurs de charges peuvent se réduire en cas de conditions d‘utilisation défa- vorables. Le montage horizontal n‘est pas possible en raison du système amortisseur. L‘effet d‘amortissement se réduit à partir d‘une charge de 450 N par paire de glissières. 16,0 57,5 16,0 +0,5 B A 32 Course 5,1 8/90° 9,5/90° 6,5 Longueur 16 C 32 Espace de montage Fixation sur le rail interne à l’aide de vis à tête fraisée M4 DIN966 / UNI 7689 Fixation sur le rail externe à l’aide de vis à tête fraisée M5 DIN966 / UNI 7689 Light Rail
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=