TELESCOPIC LINE
        
 LR-11 L R LR-10 Fig. 21 Tab. 5 LFS 70 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Remarque : Les portances indiquées sont des valeurs indicatives pour 100.000 cycles et répartition uniforme de la charge (charge surfacique) avec utilisation de tous les trous de fixation. Les valeurs des capacités de charges peuvent se réduire en cas de con- ditions d‘utilisation défavorables. * 10.000 cycles 18,0 70,0 18,0 +0,5 Course Longueur -3 mm D C B A 32 2 x 16 ø 6,5 x 9,5 / 90° 32 2 x 16 ø 6,5 x 9,5 / 90° A B C D Longueur Espace de montage Type Taille Longueur [mm] Course [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] Capacité de charge par paire de glissières C 0ax [N] Masse [kg] LFS 70 400 400 - - - 288 1050 1800* 300 1,55 450 450 - - 160 320 1150 1900* 1,74 500 500 - - 192 384 1300 1950* 1,94 550 550 - - 224 448 2000* 2,13 600 600 - - 1950* 2,32 700 700 - 192 384 576 1750* 2,70 800 800 - 224 448 672 1200 1450* 3,10 1100 1100 224 448 672 896 900 1050* 200 4,25 Fixation à l’aide de vis à tête fraisée M5 DIN 966 / UNI 7689 4 Capacités de charge et dimensions LFX 27 Fig. 22 Tab. 6 Type Taille Longueur [mm] Course [mm] A [mm] B [mm] Capacité de charge par paire de glissières [N] Masse [kg] C 0rad C 0ax C 0rad C 0ax à 10.000 cycles à 100.000 cycles LFX 27 300 326 180 - 350 50 250 50 0,43 350 376 230 70 0,49 400 426 280 100 0,57 450 476 330 100 0,64 500 526 380 140 0,72 550 576 430 160 0,76 20,0 +0,5 Einbauraum 20,0 27,2 Espace de montage Länge 25 Länge B 80 A ø 4,1 15 B 80 A ø 4,1 Hub Longu ur Longu ur Co rse Rail télescopique en acier inoxydable Light Rail
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=