TELESCOPIC LINE
        
 LR-13 L R LR-12 Fig. 23 Tab. 7 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] Rails fixe et mobile m [mm] n [mm] N f [2 rails] Alésages pour vis Masse [kg/m] F [mm] G [mm] I [mm] DRX DRS 30 400 480 300 40 80 10 M5 3,40 8,4 6,4 2 480 560 400 12 560 640 480 14 640 720 560 16 720 800 640 18 800 880 720 20 880 960 700 22 960 1040 620 24 1040 1120 500 26 * Nombre des alésages de fixation DRX/DRS 4 Capacités de charge et dimensions 24,3 65,5 36 N f * m n n n n m L H F G I Version DRX en acier inoxydable Vis de fixation Nous conseillons d‘utiliser des vis de fixation conformes à la norme ISO 7380, avec tête plate ou vis TORX ® (voir fig. 24) sur demande S d L K D Taille du rail Type de vis d D [mm] L [mm] K [mm] S Couple de serrage [Nm] 30 M5 x 10 M5 x 0.8 10 10 2 T25 9 Fig. 24 Tab. 8 Montage à plat (charge axiale) Montage sur chant (charge radiale) Capacités de charge Fig. 25 Fig. 26 Les capacités de charge indiquées sont des valeurs indicatives se référant à une paire de glissières montées verticalement avec une répartition uni- forme de la charge en utilisant tous les trous de fixation. En conditions d’utilisation défavorables, les valeurs de charge peuvent diminuer. Pour les glissières montées à plat, la capacité de charge diminue (voir p. LR-6). La série DRS/DRX ne convient pas à un usage sur montage horizontal (charges axiales). Remarques techniques Light Rail
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=