TELESCOPIC LINE
        
 TR-7 TR-6 Telescopic Rail Remarques : ■ Toutes les données de capacité de charge se réfèrent à une paire de glissières sauf pour la valeur M x de la série ASN (voir pages TR-8, TR-9, TR-10) ■ Nous recommandons un montage horizontal ■ Montage vertical disponible sur demande ■ Nous recommandons la mise en place de butées de fin de course externes ■ Course bilatérale pour les séries ASN, DSD, DE, DBN (DMS sur demande) ■ Courses spéciales disponibles sur demande ■ Toutes les indications de capacités de charge sont fournies pour un fonctionnement continu ■ Le calcul de la durée de service s’applique uniquement aux rangées de billes sous charge ■ Dans le cas des séries DSB, DMS, DSE et DRT, respecter le côté de montage droit ou gauche ■ Le modèle DRT 43 doit être fixé avec des vis Torx ® (modèle spécial fourni). Les modèles ASN 63 et DMS 63 peuvent être fixés alternative- ment avec des vis Torx ® ■ Utiliser pour tous les rails télescopiques des vis de fixation de la classe de résistance 10.9 ■ Les butées internes servent à arrêter le patin non chargé et la cage à billes. Veuillez utiliser des butées externes en tant que butées de fin de course pour un système sous charge Caractéristique : ■ Tailles disponibles ASN / DE : 22, 28, 35, 43, 63 ■ Tailles disponibles DS : 28, 35, 43, 63 ■ Tailles disponibles DSE : 28, 35, 43, 63 ■ Tailles disponibles DSC : 43 ■ Tailles disponibles DBN : 22, 28, 35, 43 ■ Tailles disponibles DMS : 63 ■ Tailles disponibles DRT : 28, 43 ■ Pistes de roulement trempées par induction ■ Rails et patins en acier à roulements étiré à froid ■ Billes en acier à roulements trempé ■ Vitesse de déplacement maxi. : 0,8 m/s (31,5 in/s) (en fonction de l’application) ■ Plage de températures DE...S et DSS...S : -20°C à +50°C (-4°F à +122°F) ■ Plage de températures ASN, DE, DBN -20 °C à +170 °C (-4 °F à +338 °F ), DS, DSC, DRT -20 à +110 °C (-4 °F à +230 °F ) ■ Zingage électrolytique selon ISO 2081, protection anticorrosion améliorée sur demande (voir p. 45, Protection anticorrosion) Fig. 36 Cages à billes internes Billes Elément mobile Elément intermédiaire Elément fixe Données techniques DBN22 Capacités de charge p. TR-32 Fig. 23 Extension totale Fig. 25 Fig. 27 Fig. 28 DSS63 Capacités de charge p. TR-29 DBN35 Capacités de charge p. TR-33 DBN43 Capacités de charge p. TR-33 Fig. 29 DMS63 Capacités de charge p. TR-34 Fig. 26 DBN28 Capacités de charge p. TR-32 Fig. 24 DSC43 Capacités de charge p. TR-22 DSE35 Capacités de charge p. TR-47 Fig. 32 Super extension Fig. 33 Fig. 34 Fig. 35 DSE28 Capacités de charge p. TR-46 DSE43 Capacités de charge p. TR-47 DSE63 Capacités de charge p. TR-48 208 100 22 28 40 43 22 26 35 43 200 34 44 63 Fig. 31 Fig. 30 DRT43 Capacités de charge p. TR-36 DRT28 Capacités de charge p. TR-36 120 84 17 84 104 120 208 30 39,5 50 69 29 2 Présentation des différentes sections T R
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=