TELESCOPIC LINE
        
 TR-17 TR-16 C 0rad Type Taille L [mm] Longueur totale [mm] C [mm] E [mm] F max [N] Masse [kg/m] DSB 28 De 290 à 1490* L + 52 63 35 2460 6,51 35 De 450 à 1730* L + 53 78 33 3000 10,4 43 De 530 à 1970* L + 69 95 45 5630 14,98 L (rail gauche) R (rail droit) La Version DSB repose sur le modèle à glissière unilatérale (DSS). Les capacités de charge, les sections et longueurs de rails disponibles sont identiques (voir p. TR-10 et suivantes). Les indications du tableau 10 se réfèrent aux spécificités dues au dispositif de verrouillage. Longueur totale L C Levier de déverrouillage A B D V 1 J K A B D V 1 J K A B D V 1 J K A B D V 1 J K Version D (double course) Fig. 45 Tab. 13 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] Alésages accessibles /total DSD 28 290 246 1790 4 / 4 370 326 2210 4 / 5 450 406 2634 6 / 6 530 486 3252 6 / 7 610 566 3674 8 / 8 690 646 4100 8 / 9 770 726 4524 10 / 10 850 806 4950 10 / 11 930 886 5162 12 / 12 1010 966 4714 12 / 13 1090 1046 4336 14 / 14 1170 1126 4016 14 / 15 1250 1206 3740 16 / 16 1330 1286 3498 16 / 17 1410 1366 3288 18 / 18 1490 1446 3100 18 / 19 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] Alésages accessibles /total DSD 35 450 350 6050 4 / 6 530 430 6382 6 / 7 610 510 6762 6 / 8 690 590 7600 8 / 9 770 670 8016 8 / 10 850 750 8446 10 / 11 930 830 9292 10 / 12 1010 910 9736 12 / 13 1090 990 9160 12 / 14 1170 1070 8404 14 / 15 1250 1150 7764 14 / 16 1330 1230 7214 16 / 17 1410 1310 6738 16 / 18 1490 1390 6320 18 / 19 1570 1470 5950 18 / 20 1650 1550 5622 20 / 21 1730 1630 5328 20 / 22 Tab. 14 DSD F max en position fermée Telescopic Rail 4 Capacités de charge et dimensions Tab. 12 * Longueurs disponibles, voir p. TR-12, tableaux 5 et 7 (DSS) *² En présence du dispositif de verrouillage Dans le cas de la Version DSB, veiller à respecter les côtés gauche et droit. La charge maximale supportée par le verrouillage en position fermée est définie par F max . 1 Alésages de fixation (V) pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991 Fig. 44 Fig. 43 Version B (système de verrouillage à l’état rentré) DSB T R E Course  H Course H 25 80 80 80 Longueur  L
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=