TELESCOPIC LINE
        
 TR-21 TR-20 Telescopic Rail C 0rad C 0ax Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] N° de trous partie fixe N° de trous partie mobile DSE 43 530 834 2582 6 / 7 7 610 939 3264 6 / 8 8 690 1089 3470 7 / 9 9 770 1194 4154 7 / 10 10 850 1299 4852 9 / 11 11 930 1449 5012 9 / 12 12 1010 1554 4728 10 / 13 13 1090 1659 4476 11 / 14 14 1170 1809 4044 12 / 15 15 1250 1914 3856 12 / 16 16 1330 2064 3532 13 / 17 17 1410 2169 3388 13 / 18 18 1490 2274 3256 15 / 19 19 1570 2409 3078 15 / 20 20 1650 2529 2916 16 / 21 21 1730 2634 2818 16 / 22 22 1810 2784 2640 18 / 23 23 1890 2889 2560 18 / 24 24 1970 3039 2412 19 / 25 25 Tab. 21 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières C 0rad [N] N° de trous partie fixe N° de trous partie mobile DSE 63 610 999 4328 6 / 8 8 690 1119 5260 8 / 9 9 770 1239 6208 8 / 10 10 850 1359 7164 9 / 11 11 930 1479 8128 9 / 12 12 1010 1599 9096 11 / 13 13 1090 1719 10070 11 / 14 14 1170 1839 11046 12 / 15 15 1250 1959 11344 12 / 16 16 1330 2079 10714 14 / 17 17 1410 2199 10152 14 / 18 18 1490 2319 9644 15 / 19 19 1570 2439 9186 15 / 20 20 1650 2559 8768 17 / 21 21 1730 2679 8388 17 / 22 22 1810 2799 8038 18 / 23 23 1890 2919 7718 18 / 24 24 1970 3039 7420 20 / 25 25 Tab. 20 4 Capacités de charge et dimensions DSE Type Taille Section Masse [kg/m] A [mm] B [mm] K [mm] D [mm] J [mm] F V 1 DSE 28 30 84 24,5 35 24,5 M5 M5 8,4 35 39,5 104 30,5 43 30,5 M6 M6 13,2 43 50 120 34 52 34 M8 M8 19,9 63 69 208 64 80 64 M8 M10 42,9 Tab. 22 Fig. 48 1 Alésages de fixation (V) pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991 Dans le cas de la Version DSE, veiller à respecter les côtés gauche et droit. Version E avec course supplémentaire A B J D K F V 1 A B J D K F V 1 L (rail gauche) R (rail droit) Fig. 49 DSC Tab. 23 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières Elément fixe Elément mobile C 0rad [N] C 0ax [N] Alésages accessi- bles / total Longueur [mm] Alésages accessi- bles / total Longueur [mm] DSC 43 530 552 4780 3346 5 / 5 402 6 / 7 530 610 619 5928 4150 6 / 6 465 6 / 8 610 690 725 6190 3840 6 / 6 520 8 / 9 690 770 792 7332 3584 7 / 7 582 8 / 10 770 850 859 8492 3362 8 / 8 644 9 / 11 850 930 965 8738 2918 9 / 9 700 9 / 12 930 1010 1029 10508 2784 10 / 10 770 11 / 13 1010 1090 1099 11058 2634 10 / 10 825 11 / 14 1090 1170 1202 10354 2364 11 / 11 887 12 / 15 1170 1250 1272 9874 2254 12 / 12 942 12 / 16 1250 1330 1375 8998 2054 13 / 13 1005 14 / 17 1330 1410 1445 8634 1972 14 / 14 1060 14 / 18 1410 1490 1509 8362 1910 14 / 14 1130 15 / 19 1490 1570 1615 7698 1758 15 / 15 1185 16 / 20 1570 1650 1685 7428 1696 15 / 15 1240 16 / 21 1650 1730 1752 7202 1644 16 / 16 1302 17 / 22 1730 1810 1843 6812 1556 17 / 17 1365 18 / 23 1810 1890 1922 6540 1494 18 / 18 1427 19 / 24 1890 1970 2028 6126 1390 19 / 19 1482 20 / 25 1970 Longueur elément fixe Course H 25 80 80 80 80 80 80 Longueur elément mobile 25 80 80 80 80 Longueur L T R
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=