TELESCOPIC LINE
        
 TR-27 TR-26 Telescopic Rail C 0ax C 0rad 4 Capacités de charge et dimensions Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières Coulisseau [mm] B [mm] Nombre d’ alésa- ges C 0rad [N] C 0ax [N] DE...S 28 290 300 704 494 264 49 3 370 384 1084 758 344 49 4 450 468 1470 756 424 49 5 530 533 2100 686 504 49 6 610 636 1892 556 584 49 7 690 701 1760 516 664 49 8 770 804 1494 438 744 49 9 850 850 1474 432 824 49 10 930 953 1284 376 904 49 11 1010 1018 1222 358 984 49 12 1090 1102 1124 330 1064 49 13 1170 1186 1042 306 1144 49 14 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières Coulisseau [mm] B [mm] Nombre d’ alésa- ges C 0rad [N] C 0ax [N] DE...S 35 370 370 1430 1000 338 45 4 450 464 1788 1252 418 45 5 530 536 2476 1574 498 45 6 610 630 2832 1312 578 45 7 690 702 3540 1194 658 45 8 770 796 3198 1038 738 45 9 850 868 2966 962 818 45 10 930 962 2644 858 898 45 11 1010 1012 2592 842 978 45 12 1090 1128 2254 732 1058 45 13 1170 1178 2216 720 1138 45 14 1250 1272 2030 660 1218 45 15 1330 1344 1936 628 1298 45 16 1410 1438 1792 582 1378 45 17 1490 1510 1718 558 1458 45 18 Tab. 31 Tab. 32 DE...S Fig. 53 Version S avec les butées en acier inoxydable renforcées et amorties Type Taille Section Masse [kg/m] A [mm] B [mm] G [mm] F V DE...S 28 26 28 7.5 M5 M5 4.04 35 34 35 10 M6 M6 6.10 43 44 43 13.5 M8 M8 10.50 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières Coulisseau [mm] B [mm] Nombre d’ alésages C 0rad [N] C 0ax [N] DE...S 43 370 366 2014 1410 338 45 4 450 496 1864 1306 418 45 5 530 536 3418 2394 498 45 6 610 636 3796 2522 578 45 7 690 706 4838 2312 658 45 8 770 806 5206 1982 738 45 9 850 846 5964 1982 818 45 10 930 976 4914 1634 898 45 11 1010 1016 4914 1634 978 45 12 1090 1116 4398 1462 1058 45 13 1170 1186 4178 1390 1138 45 14 1250 1286 3798 1262 1218 45 15 1330 1326 3798 1262 1298 45 16 1410 1456 3344 1112 1378 45 17 1490 1496 3344 1112 1458 45 18 1570 1596 3096 1030 1538 45 19 1650 1666 2986 992 1618 45 20 1730 1766 2786 926 1698 45 21 1810 1806 2786 926 1778 45 22 1890 1936 2534 842 1858 45 23 1970 2066 2322 772 1938 45 24 Longueur L 65 80 65 80 A B G F V¹ (49) Course H 55 Trous de passage pour vis de fixation* Tab. 33 DE...S Fig. 54 Tab. 34 1 Alésages de fixation (V) pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991 Version S avec les butées en acier inoxydable renforcées et amorties T R Longueur L 65 80 65 80 A B G F V¹ (49) Course H 55 Trous de passage pour vis de fixation*
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=