TELESCOPIC LINE
        
 TR-29 TR-28 Telescopic Rail Version D (double course) DE...D Fig. 55 65 65 C F V1 A B Course H Longueur L (Longueur) N° Pas x 80 Tab. 35 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières Coulisseau [mm] C [mm] Nombre d’ alésa- ges C 0rad [N] C 0ax [N] DEF...D DEV...D DEM...D 35 290 303 890 624 250 45 3 370 391 1322 926 330 45 4 450 479 1760 1232 410 45 5 530 543 2562 1534 490 45 6 610 631 3012 1308 570 45 7 690 719 3460 1140 650 45 8 770 783 3302 1072 730 45 9 850 871 2946 956 810 45 10 930 959 2660 864 890 45 11 1010 1023 2536 824 970 45 12 1090 1111 2322 754 1050 45 13 1170 1199 2140 694 1130 45 14 1250 1263 2060 668 1210 45 15 1330 1351 1916 622 1290 45 16 1410 1439 1790 582 1370 45 17 1490 1503 1734 562 1450 45 18 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières Coulisseau [mm] C [mm] Nombre d’ alésa- ges C 0rad [N] C 0ax [N] DEF...D DEV...D DEM...D 28 290 292 836 586 250 45 3 370 376 1224 856 330 45 4 450 460 1618 782 410 45 5 530 544 2014 658 490 45 6 610 628 1940 570 570 45 7 690 712 1706 500 650 45 8 770 796 1524 448 730 45 9 850 880 1376 404 810 45 10 930 964 1256 368 890 45 11 1010 1048 1154 338 970 45 12 1090 1132 1068 314 1050 45 13 1170 1216 992 292 1130 45 14 Tab. 36 Version D (avec un disque d’entraînement) Fig. 56 Le disque d’entraînement dans l’élément intermédiaire dans les versions DE...D agit pour assurer que, dans les courses bilatérales (courses doubles), l’élément intermédiaire revient toujours à la position correcte et ne reste pas dans une position indéfinie. Cette version spéciale est disponible pour les tailles 28, 35, 43 et 63 et avec toutes les versions de trous de fixation. Cette version est basée sur la version standard de la série DE, mais elle diffère dans les caractéristiques techniques par la méthode de construction. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service technique. 4 Capacités de charge et dimensions 1 Alésages de fixation (V) pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991 Tab. 39 Fig. 57 DED...D 65 65 C F V1 A B Course H Longueur L (Longueur) N° Pas x 80 Version D (double course) Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières Coulisseau [mm] C [mm] Nombre d’ alésa- ges C 0rad [N] C 0ax [N] DEF...D DEV...D DEM...D 43 290 301 1002 702 240 40 3 370 401 1400 980 320 40 4 450 471 2318 1622 400 40 5 530 541 3312 2318 480 40 6 610 641 3696 2484 560 40 7 690 711 4724 2280 640 40 8 770 781 5784 2108 720 40 9 850 881 5506 1830 800 40 10 930 951 5166 1718 880 40 11 1010 1021 4866 1618 960 40 12 1090 1121 4360 1450 1040 40 13 1170 1191 4144 1378 1120 40 14 1250 1261 3948 1312 1200 40 15 1330 1361 3608 1200 1280 40 16 1410 1431 3458 1150 1360 40 17 1490 1501 3322 1104 1440 40 18 1570 1601 3076 1024 1520 40 19 1650 1671 2968 986 1600 40 20 1730 1741 2866 952 1680 40 21 1810 1841 2682 892 1760 40 22 1890 1911 2600 864 1840 40 23 1970 2011 2448 814 1920 40 24 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire de glissières Coulisseau [mm] C [mm] Nombre d’ alésa- ges C 0rad [N] C 0ax [N] DEF...D 63 610 602 7688 5382 558 39 7 690 682 9236 6466 638 39 8 770 762 10796 6514 718 39 9 850 842 12362 5890 798 39 10 930 922 13934 5374 878 39 11 1010 1002 15512 4942 958 39 12 1090 1082 14386 4574 1038 39 13 1170 1162 13388 4256 1118 39 14 1250 1242 12520 3980 1198 39 15 1330 1322 11758 3738 1278 39 16 1410 1402 11084 3524 1358 39 17 1490 1482 10482 3332 1438 39 18 1570 1562 9942 3160 1518 39 19 1650 1642 9456 3006 1598 39 20 1730 1722 9014 2866 1678 39 21 1810 1802 8612 2738 1758 39 22 1890 1882 8244 2620 1838 39 23 1970 1962 7906 2514 1918 39 24 Tab. 37 Tab. 38 Type Taille Section Masse [kg/m] A [mm] B [mm] F V 1 DE...D 28 26 28 M5 M5 4,04 35 34 35 M6 M6 6,10 43 44 43 M8 M8 10,50 63 58 63 M8 - 20,60 Les modèles 28 à 43 de la série DE...D sont disponibles en trois versions d’alésages de fixation : Version DEF avec alésages taraudés, Version DEV avec alésages fraisés, Version DEM avec les deux variantes (mixte). Le modèle 63 n’est disponible qu’avec des alésages taraudés. T R
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=