TELESCOPIC LINE
        
 HR-3 Hegra Rail H R HR-2 Glissières à extensions totales et partielles de différentes conceptions Principaux secteurs d’application : � Véhicules ferroviaires (maintenance et extraction de batteries) � Aéronautique � Véhicules spéciaux � Machines spéciales Fig. 1 1 Descriptif du produit Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Descriptif du produit La gamme de produits Hegra Rail comprend 5 familles de glissières : extension partielle, extension totale, extension pour fortes charges, super extension et profilés en S. Les différentes versions de chaque catégorie, comme la forme ou le matériau, offrent un large choix pour toutes les applications. Principales caractéristiques : � Flexion faible pour des charges élevées � Différentes formes et matériaux � Conception compacte � Fonctionnement silencieux � Longue durée de vie � Fiabilité élevée Extension partielle Glissière télescopique à extension partielle avec une course de plus de 50 % de la longueur fermée, comprenant un rail de guidage et un coulis- seau. Leur conception apporte une haute rigidité au système. Extension totale Glissière télescopique à extension totale avec une course de 100 % de la longueur fermée comprenant trois éléments de différentes formes et dimensions. Super extension Glissière télescopique super extension permettant une course allant jus- qu‘à 200 % de la longueur télescopique fermée. L‘utilisation d‘éléments intermédiaires présentant un moment d‘inertie élevé permet d‘obtenir une grande rigidité et une charge admissible élevée lorsque les glissières sont complètement déployés. Extension pour fortes charges Glissière télescopique à extension totale avec des courses d‘environ 100% de la longueur fermée comprenant un élément intermédiaire en forme de I et deux coulisseaux adaptés à ce type de conception. Ces extensions totales sont spécialement conçues pour supporter des charges extrêmes en conservant un encombrement réduit. Profilés en S Glissière télescopique à extension totale avec des courses de 100 % de la longueur fermée comprenant deux rails de guidage et un élément intermédiaire en forme de S. L‘avantage de cette glissière télescopique est sa grande rigidité.
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=