TELESCOPIC LINE
        
 HR-7 Hegra Rail H R HR-6 3 Données techniques Fig. 30 Remarques : � Nous recommandons un montage horizontal � Montage vertical disponible sur demande � Courses spéciales sur demande � Toutes les capacités de charge indiquées sont valables pour une paire de glissières � Pour toutes les glissières télescopiques, il faut utiliser des vis de fixati- on avec une classe de qualité supérieure ou égale à 10.9 � Les butées internes servent à arrêter le coulisseau non chargé et la cage à billes. Veuillez intégrer des butées externes en tant que butées de fin de course pour un système sous charge � Tous les accessoires (verrouillage, amortisseur, disque d‘entraînement, maintien en position) ne peuvent être associés les uns avec les autres. Pour plus d‘informations, veuillez vous adresser à Rollon � Pour les glissières avec verrouillage de la série HGT, veiller à respecter les côtés droit et gauche d‘utilisation � Plage de températures pour les séries LTH et LTF : -20 °C à +170 °C (-22 °F à +338 °F) � Plage de températures pour la série LTH...S : -20 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F) � Les glissières télescopiques en aluminium ou en acier inoxydable sont généralement livrées non graissées. Toute demande spécifique de lubrifiant doit être stipulée lors de la commande � Des écarts dimensionnels peuvent être constatés pour les glissières en acier inoxydable. Pour plus d‘informations, veuillez contacter Rollon Caractéristiques : � Plage de températures : 0 °C à +170 °C (32 °F à +338 °F) (Pour certains cas -30 °C à +250 °C (-22 °F à +482 °F) � Vitesse de déplacement max. 0,8 m/s (selon l’application) � Différents matériaux et traitement anticorrosion sont disponibles � Des accessoires tels que les verrouillages, les maintiens en position ou les amortisseurs de fin de course sont disponibles sur demande Attention ! Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau Elément mobile Elément intermédiaire Cage à billes Elément fixe Données techniques C 0ax C 0rad HTT030 Fig. 31 Tab. 1 Toutes les dimensions sont indiquées en mm X P Longueur L Y m n E n m Y X C Course H 2 1 J B A V G K F 15 30 1 J = 16 G = 10 HTT030-0550 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire X1 X2 Y m n E C P Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HTT 30 250 130 1100 70 % C 0rad 15 7,5 50 50 - - 50 125 4 300 180 1200 100 150 350 230 1150 150 175 400 260 1100 200 200 450 310 1050 250 225 500 340 1000 300 250 550 370 950 150 50 - 275 6 600 400 900 175 300 650 430 850 200 325 700 460 800 225 350 750 490 750 250 375 800 520 700 275 400 850 550 650 300 425 900 600 600 325 450 950 630 550 350 475 1000 660 500 375 500 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) Capacités de charge et dimensions
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=