TELESCOPIC LINE
        
 HR-9 Hegra Rail H R HR-8 C 0ax C 0rad Tab. 2 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire X1 X2 Y m n E C P Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HTT 40 250 130 2100 70 % C 0rad 15 7,5 50 50 - - 50 125 4 300 180 2250 100 150 350 230 2350 150 175 400 260 2450 200 200 450 310 2550 250 225 500 340 2500 300 250 550 370 2450 150 50 - 275 6 600 400 2400 175 300 650 430 2350 200 325 700 460 2300 225 350 750 490 2250 250 375 800 520 2150 275 400 850 550 2050 300 425 900 600 1950 325 450 950 630 1800 350 475 1000 660 1650 375 500 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) HTT040 Fig. 32 Toutes les dimensions sont indiquées en mm 4 Capacités de charge et dimensions Y m n E n m Y X C Longueur L Course H 2 X P 1 J B V A G K F 1 18,5 40 J = 25 G = 12 HTT040-0550 C 0ax C 0rad Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire X1 X2 Y m n E C P Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HTT 50 300 180 2500 70 % C 0rad 15 7,5 50 50 - - 100 150 4 350 230 2600 150 175 400 260 2700 200 200 450 310 2800 250 225 500 340 2900 300 250 550 370 2850 150 50 - 275 6 600 400 2800 175 300 650 430 2700 200 325 700 460 2600 225 350 750 490 2500 250 375 800 520 2400 275 400 850 550 2300 300 425 900 600 2200 325 450 950 630 2100 350 475 1000 660 2000 375 500 1100 690 1850 425 525 1200 720 1650 475 550 HTT050 Fig. 33 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Tab. 3 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) X Y m n E n m Y X C Longueur L Course H 1 2 P J B A V D K G F 1 18 60 J G J1 G HTT050 30 12 HTT060 40 12 HTT050-0 HTT060-0
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=