TELESCOPIC LINE
        
 HR-11 Hegra Rail H R HR-10 4 Capacités de charge et dimensions HTT Fig. 34 Toutes les dimensions sont indiquées en mm 1 Alésages de fixation (V) pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991/ISO 10642 Type Taille A B J G K D D1 F V1 Masse [kg/m] HTT 30 15 30 16 10 15 - - M6 M5 2,4 40 18,5 40 25 12 20 M8 M6 4,3 50 19,5 50 30 12,5 25 5,6 60 18 60 40 14 32 7,7 70 21,3 70 40 20 30 22 M6 9,3 80 22,1 80 50 25 30 M8 M8 10,4 100 26 100 70 15 27,5 45 45 M10 17 Course H J B A V G K F 15 30 1 J = 16 G = 10 HTT030-0550 Tab. 4 Course H X P 1 J B V A G K F 1 18,5 40 J = 25 G = 12 HTT040-0550 Course H P J B A V D K G F 1 18 60 J G J1 G1 HTT050 30 12 HTT060 40 12 HTT050-0550 HTT060-0550 HTT030 HTT040 HTT050 C 0ax C 0rad HVB026 Fig. 35 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Attention ! Il est impératif de retirer les vis de blocage lors du montage. Veuillez noter que cette opération peut entraîner la perte de billes. Attention ! Il est nécessaire de reculer le coulisseau lors du montage. Vérifier que sa sortie vers l‘arrière ne soit pas obstruée. Y m n E n m Y C Longueur L Course H Y m n K B A V V 1 1 26 26 HVB026-0550 Achtung! Für die Montage müssen die Endbegrenzungsschrauben entfernt werden. Ein Herausfallen der Kugeln dann möglich!!!!!!!! Tab. 5 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire Y m C Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HVB 26 250 250 1050 60 % C 0rad 50 50 50 4 300 300 1100 100 350 350 1150 150 400 400 1100 200 450 450 1050 250 500 500 1000 300 550 550 950 - 6 600 600 900 650 650 850 700 700 800 750 750 750 800 800 700 850 850 650 900 900 600 950 950 550 1000 1000 500 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble)
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=