TELESCOPIC LINE
        
 HR-13 Hegra Rail H R HR-12 4 Capacités de charge et dimensions HVB Fig. 36 Toutes les dimensions sont indiquées en mm V 1 Alésages de fixation (V) pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991/ISO 10642 Type Taille A B K V1 Masse [kg/m] HVB 26 26 26 13 M5 3,80 K B A V V 1 1 26 26 HVB026-0550 ontage müssen die Endbegrenzungsschrauben entfernt werden. Ein Herausfallen der Kugeln dann möglich!!!!!!!! Tab. 6 C 0ax C 0rad HVC045, HVC050, HVC058, HVC075 Fig. 37 Toutes les dimensions sont indiquées en mm X X Longueur L Y m n E n m Y C Course H 1 2 P D B A V K J G F 1 26 75 J G J1 G1 HVC045 16 10 HVC050 20 12 HVC058 25 12 HVC075 30 12 HVC045-0550 HVC050-0550 HVC058-0550 HVC075-0550 Tab. 7 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire X1 X2 Y m C P Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HVC 45 300 300 1150 50 % C 0rad 7,5 7,5 50 50 100 - 4 350 350 1200 150 400 400 1200 200 450 450 1150 250 500 500 1150 300 550 550 1100 - 275 6 600 600 1050 300 650 650 1000 325 700 700 950 350 750 750 900 325 800 800 850 400 850 850 800 425 900 900 750 450 950 950 700 475 1000 1000 650 500 1100 1100 500 50 1200 1200 400 600 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble)
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=