TELESCOPIC LINE
        
 T R H R L R Les données indiquées doivent être vérifiées en fonction de l’application. * La valeur maximum est définie selon l’application. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Rollon. Telescopic Rail ASN ASN22 50% 22 Étiré à froid  +    5934 4154 770 394 0,8 +++ -20°C/+170°C ASN28 28  15736 11014 1170 601 0,8 ASN35 35  26520 18564 1490 759 0,8 ASN43 43  48596 34018 1970 1013 0,8 ASN63 63  88494 61946 1970 1013 0,8 DE DE...22 100% 22 Étiré à froid  ++    1348 546 770 788 0,8 +++ -20°C/+170°C DE...28 28  2338 1074 1170 1202 0,8 DE...35 35  3816 1586 1490 1518 0,8 DE...43 43  6182 2868 1970 2026 0,8 DE...63 63  14396 6124 1970 2026 0,8 DE...28S 28  2100 758 1170 1186 0,8 -20°C/+50°C DE...35S 35  3540 1574 1490 1510 0,8 DE...43S 43  5964 2522 1970 2066 0,8 DE...28D 28  2014 856 1170 1216 0,8 -20°C/+170°C DE...35D 35  3460 1534 1490 1503 0,8 DE...43D 43  5784 2484 1970 2011 0,8 DE...63D 63  15512 6514 1970 1962 0,8 DEF43Z 43 7524 3830 1970 1923 0,8 DS DSS28 100% 28 Étiré à froid  ++    4480 - 1490 1518 0,8 ++++ -20°C/+80°C DSS35 35  7016 - 1730 1758 0,8 DSS43 43  9816 - 1970 2026 0,8 DSS63 63  25664 - 1970 2026 0,8 DSS43S 43  10208 - 1970 2026 0,8 -20°C/+50°C DSB28 28  4480 - 1490 1518 0,8 -20°C/+80°C DSB35 35  7016 - 1730 1758 0,8 DSB43 43  9816 - 1970 2026 0,8 DSD28 28   5162 - 1490 1446 0,8 DSD35 35   9736 - 1730 1630 0,8 DSD43 43   11660 - 1970 1916 0,8 DSD63 63   38018 - 1970 1758 0,8 DSC DSC43 100% 43 Étiré à froid  ++    11058 4150 1970 2028 0,8 +++ -20°C/+80°C DBN DBN22 100% 22 Étiré à froid  ++    562 472 770 788 0,8 + -20°C/+170°C DBN28 28  1244 1074 1170 1202 0,8 DBN35 35  1334 1120 1490 1518 0,8 DBN43 43  2662 2558 1970 2026 0,8 DMS DMS63 100% 63 Étiré à froid  ++    39624 - 2210 2266 0,8 ++++ -20°C/+80°C DRT DRT28 100% 28 Étiré à froid  +     1844 - 1170 1202 0,8 +++ -20°C/+80°C DRT43 43  5720 - 1970 1980 0,8 DSE DSE28 150 28 Étiré à froid  ++   1702 - 1170 1803 0,8 ++++ -20°C/+80°C DSE35 35 3182 - 1490 2277 0,8 DSE43 43 5012 - 1970 3039 0,8 DSE63 63 11344 - 1970 3039 0,8 Acier X Inox A Aluminum B Course bilatérale BM Course bilatérale avec un disque d’entraînement  Standard Référence Nom du produit Extension Taille Profilé Auto -alignant Guidage Matériau Sens de la course Maintien en position Verrouilage en position fermée Amortisseur en position fermée Capacité de charge maxi- male par paire de glissières [N] Longueur max. [mm] Course max. [mm] Vitesse max. du rail télescopique* [m/s] Rigidité (Flexion) Température de fonctionnement [°C] Famille de produit Produit Section Type Pistes trempées Billes Galets Acier X A B BM C 0rad C 0ax I n d u c t i o n h a r d e n e d r a c e w a y s C 0ax C 0rad Caractéristiques techniques
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=