TELESCOPIC LINE
        
 HR-15 Hegra Rail H R HR-14 4 Capacités de charge et dimensions Tab. 8 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire X1 X2 Y m n* E* C P Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HVC 50 300 300 1400 50 % C 0rad 7,5 7,5 50 50 - - 100 - 4 350 350 1450 150 400 400 1500 200 450 450 1450 250 500 500 1400 300 550 550 1350 150 50 - 275 6 600 600 1300 175 300 650 650 1250 200 325 700 700 1200 225 350 750 750 1150 250 325 800 800 1100 275 400 850 850 1050 300 425 900 900 1000 325 450 950 950 950 350 475 1000 1000 900 375 500 1100 1100 800 425 550 1200 1200 700 475 600 1300 1300 600 525 650 1400 1400 500 575 700 1500 1500 400 625 750 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) *Pour une glissière à extension totale avec verrouillage en position ouverte (V0) ou dans les 2 positions, la valeur n est réduite de 35 mm et la valeur E est de 120 mm Tab. 9 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire X1 X2 Y m n* E* C P Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HVC 58 300 300 2000 50 % C 0rad 7,5 7,5 50 50 - - 100 - 4 350 350 2050 150 400 400 2100 200 450 450 2050 250 500 500 2000 300 550 550 1950 150 50 - 275 6 600 600 1900 175 300 650 650 1850 200 325 700 700 1800 225 350 750 750 1750 250 325 800 800 1700 275 400 850 850 1650 300 425 900 900 1600 325 450 950 950 1500 350 475 1000 1000 1450 375 500 1100 1100 1350 425 550 1200 1200 1250 475 600 1300 1300 1150 525 650 1400 1400 1050 575 700 1500 1500 1000 625 750 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) *Pour une glissière à extension totale avec verrouillage en position ouverte (V0) ou dans les 2 positions, la valeur n est réduite de 35 mm et la valeur E est de 120 mm
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=