TELESCOPIC LINE
        
 HR-17 Hegra Rail H R HR-16 4 Capacités de charge et dimensions Tab. 10 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire X1 X2 Y m n* E* C P Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HVC 75 300 300 3200 50 % C 0rad 7,5 7,5 50 50 - - 100 - 4 350 350 3250 150 400 400 3300 200 450 450 3250 250 500 500 3200 300 550 550 3150 150 50 - 275 6 600 600 3100 175 300 650 650 3050 200 325 700 700 3000 225 350 750 750 2950 250 325 800 800 2900 275 400 850 850 2850 300 425 900 900 2800 325 450 950 950 2750 350 475 1000 1000 2700 375 500 1100 1100 2600 425 550 1200 1200 2500 475 600 1300 1300 2350 525 650 1400 1400 2200 575 700 1500 1500 2050 625 750 1600 1600 1900 675 800 1700 1700 1750 725 50 1800 1800 1600 775 900 1900 1900 1450 825 950 2000 2000 1300 875 1000 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) *Pour une glissière à extension totale avec verrouillage en position ouverte (V0) ou dans les 2 positions, la valeur n est réduite de 35 mm et la valeur E est de 120 mm HVC Fig. 38 Toutes les dimensions sont indiquées en mm V 1 Alésages de fixation (V) pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991/ISO 10642 Type Taille A B J G K D F V1 Masse [kg/m] HVC 45 20,5 45 16 10 11,5 22 M6 M5 4,00 50 22,1 50 20 12 14 5,10 58 24 58 25 13 32 M8 M6 6,50 75 26 75 30 20 35 9,30 Tab. 11 Course H P D B A V K J G F 1 26 75 J G J1 G1 HVC045 16 10 HVC050 20 12 HVC058 25 12 HVC075 30 12 HVC045-0550 HVC050-0550 HVC058-0550 HVC075-0550
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=