TELESCOPIC LINE
        
 HR-19 Hegra Rail H R HR-18 C 0ax C 0rad 4 Capacités de charge et dimensions H1C075 Fig. 39 Toutes les dimensions sont indiquées en mm P Y X m n E n m Y X C Longueur L Course H 1 2 J B G A V D K F 1 30,1 75 J = 20 G = 10 H1C075-0550 Tab. 12 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire C 0rad [N] X1 X2 Y m n E C P Nombre de trous de fixation H1C 75 300 450 1200 7,5 7,5 50 50 - 50 100 - 4 350 525 1250 150 400 600 1300 200 450 675 1350 250 500 750 1300 300 550 825 1200 150 - 275 6 600 900 1150 175 300 650 975 1100 200 325 700 1050 1050 225 350 750 1125 1000 250 325 800 1200 950 275 400 850 1275 900 300 425 900 1350 850 325 450 950 1425 800 350 475 1000 1500 750 375 500 1100 1650 650 425 550 1200 1800 550 475 600 1300 1950 450 525 650 1400 2100 350 575 700 1500 2250 200 325 750 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) H1C075 Fig. 40 Toutes les dimensions sont indiquées en mm V 1 Alésages de fixation (V) pour vis à têtes fraisées selon DIN 7991/ISO 10642 Type Taille A B J G K D F V1 Masse [kg/m] H1C 75 30 75 20 10 20 35 M6 M6 8,60 Tab. 13 P Course H J B G A V D K F 1 30,1 75 J = 20 G = 10 H1C075-0550
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=