TELESCOPIC LINE
        
 HR-21 Hegra Rail H R HR-20 C 0ax C 0rad 4 Capacités de charge et dimensions H1T060, H1T080 Fig. 41 Toutes les dimensions sont indiquées en mm m n Y m n E n m Y Longueur L C Course H J B A K D J G G F F 1 1 1 44 80 J G J1 G1 H1T060 25 12 40 10 H1T080 30 12 50 12 H1T060-0550 H1T080-1100 Tab. 14 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire C 0rad [N] Y m n E C Nombre de trous de fixation M6 M8 H1T 60 300 450 2400 50 50 - - 100 8 4 350 525 2500 150 400 600 2550 200 450 675 2600 250 500 750 2600 300 550 825 2550 150 50 - 12 6 600 900 2500 175 650 975 2450 200 700 1050 2400 225 750 1125 2350 250 800 1200 2300 275 850 1275 2250 300 900 1350 2200 325 950 1425 2150 350 1000 1500 2100 375 1100 1650 2000 425 1200 1800 1850 475 1300 1950 1700 525 1400 2100 1550 575 1500 2250 1400 625 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) Tab. 15 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire C 0rad [N] Y m n E C Nombre de trous de fixation M8 M10 H1T 80 500 750 3100 100 100 - - 100 4 8 550 825 3150 150 600 900 3200 200 650 975 3150 250 700 1050 3100 300 750 1125 3000 350 800 1200 2900 400 850 1275 2800 450 900 1350 2700 500 950 1425 2600 550 1000 1500 2500 600 1100 1650 2280 300 100 - 6 12 1200 1800 2060 350 1300 1950 1840 400 1400 2100 1620 450 1500 2250 1400 500 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble)
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=