TELESCOPIC LINE
        
 HR-23 Hegra Rail H R HR-22 C 0ax C 0rad 4 Capacités de charge et dimensions H1T100, H1T150 Fig. 42 Toutes les dimensions sont indiquées en mm m n Y m n E n m Y C Longueur L Course H D1 J B A G G J D F F 1 1 1 49 100 J G J1 G1 H1T100 40 12 70 15 H1T150 70 15 100 20 H1T100-1100 H1T150-1100 Tab. 16 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire C 0rad [N] Y m n E C Nombre de trous de fixation H1T 100 700 1050 5500 100 200 - - 100 8 750 1125 5500 150 800 1200 5300 200 850 1275 5100 250 900 1350 4700 300 950 1425 4500 350 1000 1500 4300 400 1100 1650 4000 150 200 - 12 1200 1800 3700 200 1300 1950 3400 250 1400 2100 3100 300 1500 2250 2900 350 1600 2400 2600 400 1700 2550 2300 450 1800 2700 2000 500 1900 2850 1700 550 2000 3000 1400 600 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) D‘autres dimensions et versions sont disponibles sur demande Type Taille Lon- gueur L [mm] Capacité de charge par paire C 0rad [N] H1T 150 700 7000 2000 2300 … … Tab. 17 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) H1T Fig. 43 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Type Taille A B J J1 G G1 K D D1 F F1 Masse [kg/m] H1T 60 40,5 60 25 40 12 10 19 22 - M8 M6 12,90 80 44 80 30 50 12 25 30 M10 18,60 100 51 100 40 70 15 27,5 45 25 28,60 Tab. 18 m n Y m n E n m Y Longueur L C Course H J B A K D J G G F F 1 1 1 44 80 J G J1 G1 H1T060 25 12 40 10 H1T080 30 12 50 12 H1T060-0550 H1T080-1100 m n Y m n E n m Y C Longueur L Course H D1 J B A G G J D F F 1 1 1 49 100 J G J1 G1 H1T100 40 12 70 15 H1T150 70 15 100 20 H1T100-1100 H1T150-1100 H1T060 H1T080 H1T100 H1T150
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=