TELESCOPIC LINE
        
 HR-25 Hegra Rail H R HR-24 C 0ax C 0rad 4 Capacités de charge et dimensions H2H080 m n Y m n E n m Y C Longueur L Course H D J B G A D J G K F F 79 80 J = 50 G = 15 H2D080-0800 Fig. 45 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Type Taille A B J G K D F Masse [kg/m] H2H 80 79+-1 80 50 15 25 30 M10 34,80 Tab. 20 H2H080 Fig. 44 Toutes les dimensions sont indiquées en mm Tab. 19 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire C 0rad [N] Y m n E C Nombre de trous de fixation H2H 80 500 1000 4850 100 100 - - 100 8 550 1100 5200 150 600 1200 5400 200 650 1300 5500 250 700 1400 5350 300 750 1500 5200 350 800 1600 5050 150 100 - 12 850 1700 4850 175 900 1800 4650 200 950 1900 4450 225 1000 2000 4250 250 1100 2200 3750 300 1200 2400 3250 350 1300 2600 3100 400 1400 2800 3000 450 1500 3000 2800 500 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) m n Y m n E n m Y C Longueur L Course H D J B G A D J G K F F 79 80 J = 50 G = 15 H2D080-0800
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=