TELESCOPIC LINE
        
 HR-31 Hegra Rail H R HR-30 C 0rad Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire m [mm] n [mm] Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] LTH 45 250 276 2610 A la demande - 150 4 300 310 2824 200 350 388 2820 250 400 422 2842 175 300 6 450 478 2864 200 350 500 512 2900 225 400 550 590 2764 250 450 600 624 3032 275 500 650 680 3252 300 550 700 714 3346 325 600 750 770 3084 350 650 800 826 2860 375 700 850 882 2666 400 750 900 916 2614 425 800 950 972 2450 450 850 1000 1028 2306 475 900 1050 1084 2178 500 950 1100 1118 2144 525 1000 1150 1174 2034 550 1050 1200 1230 1934 575 1100 1250 1286 1842 600 1150 1300 1320 1818 625 1200 1350 1376 1738 650 1250 1400 1410 1716 675 1300 1450 1488 1596 700 1350 1500 1522 1578 725 1400 Tab. 25 LTH45 KF Fig. 50 Course 50 50 = 50 = 50 m n Longueur B A F LTH45 S Fig. 51 Tab. 26 Type Taille Longueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire m [mm] n [mm] Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] LTH...S 45 300 310 1316 A la demande 50 100 3 350 366 1832 75 400 422 1666 50 4 450 456 2154 75 500 512 1972 50 5 550 568 2200 75 600 624 2204 50 6 650 680 2426 75 700 714 2942 50 7 750 770 3084 75 800 826 2860 50 8 850 882 2666 75 900 916 2614 50 9 950 972 2450 75 1000 1028 2306 50 10 1050 1084 2178 75 1100 1118 2144 50 11 1150 1174 2034 75 1200 1230 1934 50 12 1250 1286 1842 75 1300 1320 1818 50 13 1350 1376 1738 75 1400 1410 1716 50 14 1450 1488 1596 75 1500 1522 1578 50 15 Longueur n m m n Course H M8 M8 A B F … Version S avec butées en acier inoxydable renforcées et amorties 4 Capacités de charge et dimensions C 0rad
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=