TELESCOPIC LINE
        
 HR-33 Hegra Rail H R HR-32 C 0ax C 0rad 4 Capacités de charge et dimensions A B J G G J K F F LTH Fig. 52 Toutes les dimensions sont indiquées en mm A B J G G J K F F Type Taille A B J G K F Masse [kg/m] LTH 30 20 30 16,2 5,0 15,0 M6 3,5 45 26 45 25,5 6,1 22,5 M8 6,0 Tab. 27 LTH30 LTH45 HGT060, HGT080, HGT100, HGT120, HGT150, HGT200, HGT240 Fig. 53 Toutes les dimensions sont indiquées en mm m n Y m n E n m Y C Longueur L Course H D J B D J G G A K F F HGT060-0550 HGT070-0550 HGT080-1100 HGT100-1100 HGT120-1100 HGT150-1100 HGT200-1100 HGT240-1100 Tab. 29 Type Taille Lon- gueur L [mm] Course H [mm] Capacité de charge par paire Y m n E C Nombre de trous de fixation C 0rad [N] C 0ax [N] HGT 60 400 400 5250 60 % C 0rad 50 50 - - 200 8 450 450 5350 250 500 500 5400 300 550 550 5500 150 50 - 12 600 600 5400 175 650 650 5350 200 700 700 5250 225 750 750 5100 250 800 800 4900 275 850 850 4700 300 900 900 4500 325 950 950 4300 350 1000 1000 4050 375 1100 1100 3700 425 1200 1200 3300 475 1300 1300 2900 525 1400 1400 2500 575 1500 1500 2100 625 Un coefficient de 0.4 pour l‘aluminium et de 0.6 pour l‘inox s‘applique aux capacités de charge indiquées, selon disponibilité du matériau (se référer au tableau Caractéristiques techniques - Vue d‘ensemble) Type Taille Modifications de courses [mm] LTH 30 15,4 45 22 Courses spéciales Les courses spéciales sont définies comme écarts par rapport à la course standard H. Elles sont possibles en tant que multiples des valeurs figurant dans le tableau 28. Ces valeurs dépendent de la division de la cage à billes. Tab. 28 Toute modification de course influence les capacités de charge indiquées dans le catalogue. Notre service d‘applications techniques se fera un plai- sir de vous fournir des informations plus détaillées.
        
                        RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=