LINEAR LINE

MR-45 Mono Rail M R MR-44 Patin Exemple de commande : MRS35-N-K0-A-NIC MRS35 N K0 A NIC Traitement de surface en option du patin voir p. MR-25 Protection anticorrosion Versions de joints voir pp. MR-15 Classe de pré-charge voir p. MR-23, tab. 23 Classe de précision voir. p. MR-21, tab. 21 Type MR 15 M N SS 2 V1 P 310 Longueur de rail voir tab. 44 et 45 Classe de précision voir p. MR-22, tab. 22 Classe de pré-charge voir p. MR-24, tab. 25 Nombre de patins sur un rail Joint d‘extrémité Type de patin Type de rail voir p. MR-12, tab. 11 / p. MR13, tab. 13 Largeur du rail voir p. MR-12, tab. 12 / p.MR -13, tab. 13 Type de produit Miniature Mono Rail - Rail / système de patin Exemple de commande : MR15MN-SS-2-V1-P-310 Trous de fixation : 15-7x40-15 voir fig. 59 ci-contre, tab. 44 / fig. 60, tab. 45 Code NCAGE Le code NCAGE de Rollon GmbH est D7550 Code de commande Code NCAGE Le code NCAGE de Rollon GmbH est D7550 Taille Pas P [mm] L 2min , L 3min [mm] L 2max *, L 3max * [mm] L 0max [mm] 15 60 7 20 4000 20 25 30 80 8,5 3960 35 45 105 11,5 22,5 3930 55 120 13 30 3900 Fig. 58 Tab. 43 Rail Mono Rail - Trous de fixation L 0 L 2 0,5mm +– P L 3 0,5mm +– * S‘applique uniquement en cas d‘utilisation des longueurs de rail maximales

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3MjA=