3Fév
Une offre complète de technologies linéaires
Guidage linéaire, unité linéaire et glissière télescopique
Par sa connaissance du marché des technologies de guidage linéaire, Rollon a construit une offre de produits et systèmes claire, simple et complète. Nos solutions représentent les différents besoins en la matière et sont d’abord segmentées en trois familles : guidage linéaire, unités linéaires et glissières télescopiques.
Un guidage linéaire est un composant caractérisé par un rail, sur lequel se déplace un patin, grâce à des éléments roulants, billes ou galets. Il convient parfaitement dans les situations de transfert et positionnement linéaires d’un point A à un point B.
L’unité linéaire est un système mécanique qui intègre une fonction de guidage linéaire et une fonction d’entraînement qui assure le déplacement d’un objet. C’est typiquement le cas pour une application de chargement et déchargement, où l’on vient récupérer une pièce pour la déposer à un autre endroit.
Escamoter la solution de guidage
Enfin, troisième famille de produits et systèmes, la glissière télescopique utilise un composant de guidage pour réaliser une fonction linéaire télescopique, sans avoir besoin de poser un rail entre les deux points de déplacement d’une pièce ou objet. En effet, les rails se déplacent les uns après les autres, avant de les faire revenir au point initial, ce qui permet d’escamoter cette solution de guidage en dehors de son usage. Par exemple, pour l’extraction d’une batterie lors de sa maintenance.
Des solutions pour tout environnement
Nos solutions sont également classées selon trois gammes : First, Plus et Heavy. La gamme First répond aux besoins en guidage linéaire nécessitant un mouvement doux, mais une précision moins pointue. Ces applications simples, à coût modéré, propose un réel niveau de technicité. La gamme Plus apporte des solutions originales sur des problématiques précises : environnement eau, besoin de propreté… Enfin, la gamme Heavy est particulièrement adaptée aux fortes exigences en matière de charges et de rigidité. Quel que soit le produit choisi dans nos familles et gammes, il est conçu avec la fiabilité et la qualité propres à notre marque, Rollon.