6Mai
Accompagner nos clients sur leur marché : l’agroalimentaire
Grâce à une large gamme d’unités linéaires, Rollon peut s’adapter à toutes les exigences techniques et budgétaires de l’automatisation industrielle.
Dans le secteur de l’agroalimentaire, les lignes de production se composent de plusieurs postes de travail variés, de la fabrication au stockage. Afin d’optimiser la productivité, de nombreuses fonctions sont automatisées.
Par exemple, Rollon a accompagné un client sur un projet d’un système sur-mesure de préhension de moules pour la fabrication de pains toastés. Ce système comprend 3 axes X, Y et Z composés de 2 E-Smart 100 SP4 et d’un SC 160. Il a pour fonction de stocker les moules ainsi que leurs couvercles après la fabrication.
Pour ce projet, le client a imposé un cahier des charges précis, notamment des capacités de charges élevées et une importante durée de vie. Grâce aux données, Rollon a pu dimensionner les produits et proposer une solution adaptée aux contraintes techniques mais aussi au budget global alloué.
Sébastien Richard