15Juin
Robotiser ou robocaliser : la nouvelle réforme
Réindustrialiser la France
Avec un peu plus de 33 000 robots dans les usines françaises contre 160 000 en Allemagne, il était temps de redynamiser l’Industrie par des aides pour rester concurrentiel sur le marché international et augmenter la productivité de nos PME. Le concept : aider les entreprises à acquérir leur premier robot industriel et commencer l’automatisation de leur usine. Pour cette étape cruciale pour le développement d’une entreprise, le programme Robot Start PME propose un accompagnement complet sur le choix et la mise en place d’un robot.
Quel type de robot intégrer ?
Il existe plusieurs types de robots sur le marché suivant vos besoins :
Un robot cartésien est conçu avec des axes linéaires et peut avoir jusqu’à trois axes (X, Y et Z). Les combinaisons sont multiples et ils sont très utilisés pour des applications de palettisation, Pick & Place notamment. Ils constituent une alternative économique pour l’automatisation des process. De par la largeur des gammes existantes, ils permettent de travailler jusqu’à de très longues courses et avec des charges importantes.
Les robots polyarticulés sont des « bras » qui permettent une rotation dans toutes les directions. Ils peuvent avoir jusqu’à 6 axes (3 pour le déplacement et 3 pour l’orientation). La zone de travail est plus limitée qu’un robot cartésien. Souvent utilisés pour de la manipulation (assemblage, soudure), les robots polyarticulés sont fiables et peuvent réaliser des trajectoires complexes tout en disposant d’une large de préhenseur.
Pourquoi adopter un robot ?
L’investissement d’un robot permet de rester compétitif sur son marché. Pour aller plus loin, le SYMOP a créé le concept de « ROBOCALISER », qui signifie robotiser pour ne pas délocaliser, afin de mettre en avant ce réel gain de productivité pour maintenir son activité sur le territoire.
Déjà plus de 180 entreprises ont profité du coup de pouce de l’Etat, et vous, êtes-vous prêt à sauter le pas ?
Nicolas Floret