19Oct
Pourquoi intégrer des profilés avec guidages dans votre conception ?
Parmi la vaste famille des guidages linéaires, il existe une catégorie de guidages utilisant sa propre structure comme rail de roulement. Cette famille est encore souvent associée à des solutions artisanales et elle demeure méconnue. Dans cet article, nous allons essayer d’en faire une rapide revue et de définir son champ d’application.
Le principe d’un profilé avec guidages intégrés
La majorité des systèmes utilisant des guidages linéaires sont composés de trois éléments : le patin, le rail et la structure.
A contrario, le profilé avec guidages intégrés part du principe que dans la plupart des applications la structure seule est suffisante pour assurer le guidage du patin.
Quand utiliser un système avec guidages intégrés ?
Il existe à l’heure actuelle une multitude de systèmes de guidage sur rail dont la précision et les capacités de charges sont de plus en plus élevées. Cependant, cette évolution est faite au détriment des tolérances de fabrication des structures et du temps de mise en œuvre.
S’il est évident que pour les mécanismes nécessitants une dynamique et une précision importante un tel investissement est justifié, mais qu’en est-il des autres applications ?
Prenons comme exemple la réalisation d’un septième axe de robot. Sur ce genre de projet, les courses sont en générales importantes et l’usinage d’une surface pour monter ses guidages devient vite très onéreux. Dans ce cas, un système à roulement sur poutre en aluminium est un choix évident, car il permet une mise en œuvre rapide et la possibilité de facilement intégrer un entraînement (pignon crémaillère sur l’exemple ci-contre).
Pensez différemment pour gagner du temps et simplifier votre conception
A première vue, le prix d’un profilé avec guidages intégrés ne semble pas forcément compétitif. Cependant, ce prix ne prend pas en compte les heures de réglage et les usinages nécessaires sur la structure.
Ainsi le coût brut d’un système de guidage n’est pas le seul paramètre à prendre en compte. Comme nous venons de le voir sur le schéma ci-dessus, il est parfois plus intéressant de regarder le coût global d’un système afin d’en apprécier ses qualités.
En misant sur une conception robuste et des nombreux accessoires, ces guidages s’avèrent être de sérieux atouts pour les applications où le temps de développement et la rapidité de déploiement sont des priorités.
Mathieu MACCHI