20Déc
B.A.-BA : qu’est-ce qu’un portique de manutention ?
Au sein d’un local industriel, un portique de manutention peut se définir comme un dispositif automatisé de déplacement de charges d’un point A à un point B, et ce dans l’ensemble du volume considéré. Contrairement à d’autres systèmes, son installation et son fonctionnement se déroulent en hauteur, et son principal atout est de libérer une précieuse place au sol.
Travailler de manière automatisée et rapide
Côté structure, le portique de manutention se compose de profilés métalliques horizontaux, fixés en hauteur sur des piliers verticaux espacés d’environ 4 mètres. Cela permet de limiter son encombrement au sol, alors que sa longueur totale pourra atteindre plusieurs dizaines de mètres. Motorisés et automatisés, deux axes linéaires parallèles permettent d’accéder en tout point du sol du local.
Sur l’un d’entre eux, un ou plusieurs manipulateurs agissent suivant un 3e axe vertical pour assurer la préhension et le relâchement de la charge dans le sens de la hauteur. Le dispositif permet donc de travailler sur les trois axes, en largeur, en profondeur et en hauteur, par exemple pour prendre un objet qui arrive en haut sur un convoyeur situé à gauche et le déposer plus bas sur un autre convoyeur sur la droite… Sans intervention humaine, le manipulateur permet des déplacements automatisés de charges parfois lourdes (supérieures à 100 kg) à une vitesse importante (jusqu’à 4 m/s pour des courses de plusieurs dizaines de mètres).
Pourquoi installer un portique de manutention ? Découvrez 5 bonnes raisons !
Optimiser l’espace grâce au portique de manutention
Contrairement à un robot articulé, qui nécessite beaucoup de place au sol, les mouvements du portique de manutention s’effectuent en hauteur. Cela libère de l’espace utile pour les opérateurs, les chariots, les autres machines… mais aussi parce que la maîtrise des cheminements permet de limiter la taille des zones réglementaires de protection et de faciliter les accès pour la maintenance.
Parce que la place est chère, et parce que le portique de manutention est un sérieux partenaire des lignes automatisées, l’industriel concerné devrait sérieusement s’intéresser à cet investissement. Les experts Rollon sont là pour lui prodiguer les meilleurs conseils.
Prenez contact avec un expert !
Crédit photo : Pixabay