8Mar
Salon INDUSTRIE Lyon 2017 – Rollon présente deux nouvelles gammes : le 7e axe pour robots polyarticulés et le guidage Speedy Rail
Tous les deux ans, le salon INDUSTRIE s’installe à Lyon pour 4 jours. Rollon, leader mondial des solutions linéaires, sera bien sûr présent cette année au salon INDUSTRIE.
En 2015, pour l’édition la plus réussie depuis sa création en 2005, INDUSTRIE Lyon avait rassemblé 859 exposants et près de 20 500 visiteurs. Cette année, les chiffres augmentent encore : ce sont 900 exposants et 22 000 donneurs d’ordre qui sont attendus à Eurexpo Lyon du 4 au 7 avril 2017, faisant d’INDUSTRIE le plus important salon industriel français ! 50 filières – parmi lesquelles l’automobile, l’aéronautique, la mécanique, les énergies, l’agroalimentaire ou encore le médical – et plusieurs centaines de machines et de robots en fonctionnement seront présentées aux visiteurs sur 50 000 m² d’exposition.
Vous pourrez retrouver Rollon au stand n° 4G147 du hall Robotique et découvrir deux de nos nouvelles gammes.
1. 7e axe pour les robots polyarticulés
Rollon a finalisé sa nouvelle gamme 7ème axe pour robots polyarticulés. De plus en plus utilisé dans l’industrie, le 7ème axe permet de déplacer un robot sur plusieurs mètres afin qu’il effectue sa tâche à différentes positions d’une chaîne de production.
À la clé ? D’importants gains de productivité pour des applications aussi diverses que :
- Le soudage – notamment dans l’industrie automobile ;
- Le scotchage et collage – par exemple d’un profilé aluminium de fenêtres ;
- La peinture ;
- Le chargement et le déchargement de machines.
À noter que le 7e axe peut être fixé aussi bien sur des rails au sol, au plafond ou sur un mur.
2. Guidages linéaires Speedy Rail de TMT
Grâce à la récente acquisition de la société italienne TMT, Rollon complète sa gamme de solutions de mouvement linéaire avec le Speedy Rail, un guidage linéaire à galets autoportant, léger, silencieux, à forte capacité de charge et très résistant dans les environnements critiques et pollués. Prisé des secteurs des machines industrielles, de l’automobile, de la céramique, du verre, des métaux ou encore de l’emballage, le Speedy Rail peut atteindre une vitesse de déplacement de 15 m/s et parcourir jusqu’à 80 000 km sans entretien.