5Avr
Le top des conseils Linear Mag avant de vous équiper d’une solution linéaire
Vous comptez vous équiper d’un système de guidage linéaire et vous voulez tout savoir de la glissière télescopique, du monorail, du portique de manutention ou encore du robot 7e axe ? Cet article est fait pour vous ! Retour sur notre top des bonnes pratiques pour choisir la bonne solution de guidage linéaire, aux mille et une applications.
5 bonnes raisons de s’équiper d’une solution de guidage linéaire
Êtes-vous plutôt roulant ou… glissant ? Pas facile de savoir quel système de guidage linéaire correspond le mieux à vos besoins ! Heureusement, nous revenons pour vous sur les enjeux à garder en tête au moment de faire votre choix : vitesse de déplacement, économies d’énergie, temps de montage… tout y passe !
Glissière télescopique : quels éléments techniques sont à considérer ?

Vous connaissez à la fois le type de support sur lequel sera fixé votre glissière télescopique, la charge à déplacer et l’amplitude du mouvement à effectuer ? Vous avez toutes les informations nécessaires pour vous poser les bonnes questions avant de vous équiper d’une glissière télescopique ! Découvrez notre article sur le sujet.
5 avantages du portique de manutention pour vos usines

Comment ?! Vous n’êtes pas encore équipé d’un portique de manutention ? Pourtant, les arguments pèsent lourd en sa faveur : gain de place, amélioration de la productivité, importante capacité de charge… On en parle dans cet article !
Portique de manutention : 2 solutions pour atténuer la vibration sur un axe vertical

Ça y est, vous avez fait installer un portique de manutention. Problème : les charges transportées, très importantes, ont tendance à osciller… et pas qu’un peu. Comment régler ce problème ? Par le doublement de l’axe vertical ! Si ça ne vous dit rien, cet article est fait pour vous.
Monorail ou Compact Rail : comment choisir ?

Voilà deux solutions qui satisferont tous les besoins : le monorail si vous avez besoin d’une grande précision, le Compact Rail si vous cherchez une solution simple et économique pour répondre avant tout à des enjeux de parallélisme. Nous les comparons point par point dans cet article.
Le 7e axe : la révolution du robot polyarticulé ?

Et si un seul axe linéaire supplémentaire pouvait transformer votre utilisation d’un robot polyarticulé ? Le 7e axe permet de déplacer le robot suivant un mouvement de translation et d’agrandir ainsi son périmètre d’action. Bilan ? Des gains de temps et d’argent important pour un robot vite rentabilisé ! Les détails dans notre article.
Après ces quelques lectures, vous avez toutes les clés en main pour vous équiper d’un système de guidage linéaire !
Découvrez toute la gamme de guidages linéaires Rollon !
Crédit photo : Pixabay / Tumisu.