26Juin
B.A.-BA : travailler en environnement difficile avec le Speedy Rail
Si les critères de choix d’un guidage linéaire sont multiples et varient selon l’application (vitesse de translation, précision, rigidité, niveau de bruit…), la résistance à la pollution extérieure est un facteur déterminant dans les milieux contaminés par des poussières, débris et particules abrasives.
Le Speedy Rail est sans aucun doute la solution technique la plus résistante dans les environnements difficiles permettant d’obtenir la meilleure durée de vie.
Il s’agit d’un guidage à galets conçu pour résister aux impuretés et capable de supporter des charges lourdes sans nécessiter de lubrification. Pour ces raisons, il convient parfaitement à des applications dans le domaine des industries de la céramique, du verre, du bois et peut équiper des machines de forage/perçage.
Un guidage linéaire à galets ultra-résistant et sans lubrification
Pour répondre aux exigences techniques des environnements pollués, Rollon propose un système de guidage résistant aux impuretés : le Speedy Rail. Autoportant et auto-alignant, ce guidage linéaire est composé d’un rail en aluminium sur lequel viennent rouler des galets recouverts d’un revêtement plastique.
Son profilé en aluminium extrudé de grande rigidité est traité par anodisation dure et profonde lui apportant une dureté de surface importante et lui permettant ainsi de reprendre de lourdes charges. Il peut être muni de galets en forme de V ou de galets cylindriques selon les besoins.
Grâce au revêtement polyamide de ses galets, les poussières et particules abrasives sont piégées dans le plastique réduisant ainsi l’usure et les marquages. Outre sa résistance à l’abrasion, ce guidage à galets acier recouverts de plastique possède l’énorme avantage de ne pas nécessiter de lubrification. La maintenance des machines équipées de guidages Speedy Rail est donc grandement facilitée.
Pour en savoir plus : Dès la conception, pensez à la maintenance !
Quelques applications types de Speedy Rail dans l’industrie et le BTP
Compte tenu de sa résistance à l’usure et de son entretien facile, le système de guidage Speedy Rail est particulièrement indiqué pour les travaux en environnements critiques pratiqués dans différents secteurs professionnels comme l’industrie et les travaux publics.
Dans les ateliers pollués par des particules abrasives comme les industries de la céramique, du verre, du bois ou de la métallurgie, l’utilisation du système de guidage linéaire permet de prolonger la durée de vie des machines industrielles sans lubrification du rail.
Pour les machines de forage/perçage travaillant en extérieur, le guidage à galets Speedy Rail est conseillé pour sa résistance à l’eau et aux poussières abrasives.
La solution de guidage linéaire Speedy Rail bénéficie donc de performances techniques supérieures particulièrement intéressantes pour les applications dans les environnements très difficiles. Par ailleurs, les possibilités d’aboutage précis de ses profilés et son utilisation en tant que guidage ou axe linéaire en font un système facile à adapter à de nombreuses problématiques sur-mesure. Les experts Rollon sont à votre écoute pour vous informer sur ce guidage et ses applications dans votre domaine d’activité.